Pagina di configurazione del modem radio DF1
Utilizzare le informazioni riportate nella tabella seguente per configurare un modem radio DF1.
Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Supporto | Specifica il tipo di supporto supportato: RS232 . |
Linea di controllo | Specifica il tipo di handshake utilizzato per la comunicazione.
|
Rilevamento errori | Specifica lo schema di rilevamento errori per la trasmissione dei messaggi.
CRC è l'opzione predefinita. |
Ritardo pre-trasmissione | Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il controllore Micro800 invii il pacchetto.Il valore è compreso tra 0 e 65.535. Il valore predefinito è 0. |
Ritardo alla diseccitazione RTS | Specifica il ritardo tra la fine di una trasmissione e la caduta del segnale Pronto per l'invio (RTS). È disponibile quando in Linea di controllo è selezionata l'opzione Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) .Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0. |
Ritardo invio RTS | Specifica il ritardo tra l'attivazione del segnale RTS e l'avvio di una trasmissione. È disponibile quando in Linea di controllo è selezionata l'opzione Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) .Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0. |
Ritardo attesa DCD | Specifica l'intervallo di tempo necessario per attendere che il segnale DCD (Data Carrier Detect) si disattivi prima che vengano restituiti errori. L'opzione è disponibile quando Half-duplex con Handshake DCD è impostato su Linea di controllo .Il valore è compreso tra 0 e 8191. Il valore predefinito è 0. |
Abilita memorizzazione e inoltro | Per attivare o disattivare la funzione di memorizzazione e inoltro alla ricezione di un messaggio. |
Tipo di memorizzazione e inoltro | Specifica il tipo di memorizzazione e inoltro.
I tipi di dati di variabili supportati sono:
|
Fornire un feedback