Pagina di configurazione Porta seriale - Slave DNP3
Utilizzare la pagina di configurazione slave DNP3 per eseguire le azioni riportate di seguito:
- Configurare le impostazioni comuni e le impostazioni di controllo protocollo per il canaleSlave DNP3.
- Aprire la vista Diagnostica comunicazioni.
I seguenti controllori supportano lo slave DNP3:
- 2080-L70E-24QBBN
- 2080-L70E-24QWBN
Le impostazioni di configurazione visualizzate variano in base alla selezione del controllore
Micro800
.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Impostazioni comuni | |
Baud Rate | Elenca il baud rate in bit per secondo. Le opzioni sono:
Il valore predefinito è 38.400. |
Parità | Elenca l'uso del bit di parità nei pacchetti di comunicazione. Le opzioni sono:
|
Indirizzo nodo | Specifica l'indirizzo del controllore sulla rete DNP3. Ogni indirizzo sulla rete deve essere univoco. Il valore è compreso tra 0 e 65.519. Il valore predefinito è 1. |
Controllo protocollo | |
Abilita convalida indirizzo master | Determina se accettare richieste da altri indirizzi.
Questa casella di controllo è disattivata per impostazione predefinita. |
Abilita indirizzo automatico | Selezionare la casella di controllo per accettare ed elaborare tutti i pacchetti che contengono l'indirizzo di destinazione 65.532 (FFFCh). Ciò fornisce al master un meccanismo per rilevare l'indirizzo configurato del controllore durante la connessione punto a punto. In un ambiente di rete, la casella di controllo deve essere sempre lasciata deselezionata. |
Nodo master | Specifica l'indirizzo del nodo master. Gli indirizzi per i nodi 1, 2, 3 e 4 sono disponibili quando è abilitata la convalida dell'indirizzo master. L'intervallo è compreso tra 0 e 65.519. Il Nodo master 0 è disponibile per impostazione predefinita. |
Supporto | Specifica il tipo di supporto supportato. Le opzioni sono le seguenti:
Il valore predefinito è RS232 . |
Linea di controllo | Specifica il tipo di handshake utilizzato per la comunicazione.
L'impostazione predefinita è Senza handshake . |
Timeout di conferma | Specifica il tempo, espresso in millisecondi, che il controllore attende prima di inviare nuovamente la risposta non richiesta. Il valore è compreso tra 20 ms e 1400 s. |
Bit di arresto | Specifica il numero di bit di arresto per ogni carattere. Le opzioni includono 1 e 2 . L'opzione predefinita è 1. |
Richiedi conferma livello collegamento | Attiva o disattiva Richiedi conferma livello collegamento.
|
Invia conferma livello collegamento | Attiva o disattiva Invia conferma livello collegamento.
|
Tentativi messaggio | Specifica il numero di tentativi di reinvio del messaggio. Il valore è compreso tra 0 e 255. |
Ritardo pre-trasmissione | Specifica l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il controllore Micro800 invii il pacchetto.Il valore è compreso tra 0 e 65.535. Il valore predefinito è 0. |
Ritardo alla diseccitazione RTS | Specifica il ritardo tra la fine di una trasmissione e la caduta del segnale Pronto per l'invio (RTS). È disponibile quando in Linea di controllo è selezionata l'opzione Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) .Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0. |
Ritardo invio RTS | Specifica il ritardo tra l'attivazione del segnale RTS e l'avvio di una trasmissione. È disponibile quando in Linea di controllo è selezionata l'opzione Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) .Il valore è compreso tra 0 e 32.767. Il valore predefinito è 0. |
Fornire un feedback