Boîte de dialogue Propriétés de série DF1, paramètres de l'onglet Général
L'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de la série DF1
propose les informations suivantes :Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Permet d'afficher ou d'ajuster le nom du pilote série. Si vous modifiez le nom, vous devez entrer un nom unique dans l'ensemble de la topologie et limité à 255 caractères. Le nouveau nom apparaît dans l'arborescence des communications. |
Port COM | Permet de sélectionner un port COM. Ce pilote transmet des données à un périphérique connecté au port série (com) de votre ordinateur. Sélectionnez un port dans la liste de tous les ports COM disponibles sur votre ordinateur. Les valeurs de ports disponibles vont de 0 à 31 (la valeur par défaut est 1). |
Périphérique | Permet de sélectionner le périphérique DF1 connecté à votre ordinateur. Le canal 0 est utilisé lors de la connexion au port avant des contrôleurs PLC5, SLC 5/03 et SLC 5/04. Conseil : FactoryTalk Linx ne prend pas en charge les contrôleurs PLC-5/250, PLC-2 ou PLC-3. |
Numéro de la station | Permet d'entrer le numéro de station pour ce pilote. Tous les paquets envoyés à cette adresse de station sont réexpédiés à FactoryTalk Linx . Numéros de station disponibles : 0 à 254 en décimal (la valeur par défaut est 0). |
Utiliser la configuration automatique | Permet d'activer ou de désactiver la commande qui détecte automatiquement les paramètres du périphérique connecté au port COM spécifié. Avant d'activer cette commande, vérifiez que les paramètres de port COM, de périphérique et de numéro de station sont corrects. |
Fournir une réponse