Boîte de dialogue Propriétés de série DF1, onglet Lien
Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Dans l'
Explorateur
, sous le serveur de données FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote de série configuré, puis cliquez sur Propriétés
.Utilisez l'onglet
Lien
de la boîte de dialogue Propriétés de série
pour :- Définir le débit en bauds
- Sélectionner l'intervalle de temps entre chaque transmission de données
- Faire correspondre la méthode de vérification des erreurs pour le pilote connecté
- Faire correspondre le paramètre du périphérique connecté
- Configurer une valeur pour le nombre maximal de relances effectuées par le système
Fournir une réponse