Propriétés de série de DF1, paramètres de l'onglet Lien

L'onglet
Lien
de la boîte de dialogue
Propriétés série
de
DF1
propose les informations suivantes :
Paramètre
Description
Baud
Permet de configurer la vitesse de transmission du pilote qui transmet des données à votre périphérique. Les débits en bauds disponibles sont 110, 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 et 115 200. La valeur par défaut est 192000.
Bits d'arrêt
Permet de sélectionner la durée entre chaque transmission de données. En général, le protocole DF1 de base utilise 1, la valeur par défaut.
Parité
Permet de faire correspondre la méthode de vérification des erreurs du pilote connecté (Aucun, Pair ou Impair).
Vérification Erreur
Permet d'associer les paramètres du périphérique auquel vous êtes connecté à (BCC ou CRC). Tous les périphériques du réseau doivent être configurés de la même façon.
Délai Ack/Poll (interrog./acc. récep., msec)
Permet d'entrer une valeur ACK. La valeur par défaut est 3000.
Nombre max de relances
Permet d'indiquer une valeur pour le nombre maximal de relances effectuées par le système. La valeur par défaut est 3.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal