Boîte de dialogue Propriétés de série DF1, onglet Général
Comment accéder à la boîte de dialogue ?
Dans l'
Explorateur
, sous le serveur de données FactoryTalk Linx
, double-cliquez sur Communication Setup
, faites un clic droit sur le pilote de série configuré, puis cliquez sur Propriétés
.Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés de série
pour réaliser les actions suivantes :- Afficher et ajuster le nom du pilote série
- Sélectionner un port COM
- Sélectionner le périphérique DF1
- Entrer le numéro de station du pilote série
- Activer ou désactiver le paramètre Utiliser la configuration automatique
Définir d'autres propriétés pour le pilote série DF1 à l'aide de l'onglet Lien.
Fournir une réponse