Éléments de la boîte de dialogue Connexion à FactoryTalk

Comment ouvrir Connexion à
FactoryTalk
 ?
  • Dans le menu Rockwell Software, cliquez sur
    Outils
    FactoryTalk
    >
    Connexion à FactoryTalk
    .
Utilisez l'outil
Connexion à FactoryTalk
pour vous connecter à Network Directory ou à Local Directory, afficher les informations de connexion et d'état du réseau en cours, modifier le mot de passe ou vous connecter en tant qu'utilisateur différent. Si vous ne parvenez pas à vous connecter à un répertoire particulier, vérifiez que le compte d'utilisateur dispose des autorisations pour ce répertoire.
Paramètre
Description
Directory
  • Sélectionnez
    Réseau
    pour vous connecter au réseau
    FactoryTalk Directory
    et accéder aux applications distribuées.
  • Sélectionnez
    Local
    pour accéder aux applications locales sur le répertoire
    FactoryTalk Directory
    local.
Informations de connexion
Décrit l'utilisateur actuel, le répertoire dans lequel l'utilisateur est connecté et la date à laquelle il s'est connecté sur
FactoryTalk
.
Informations sur l'état du réseau
Répertorie le serveur actuel, l'état de la connexion et la durée avant l'expiration du cache.
Modifier la connexion
Sélectionnez
Modifier la connexion
pour vous connecter à
FactoryTalk
à l'aide d'un autre compte utilisateur.
Déconnecter
Sélectionnez
Déconnecter
pour déconnecter le répertoire en cours d'utilisation. Cette action ne déconnecte pas tous les répertoires. Ils resteront peut-être connectés à
FactoryTalk
dans l'autre répertoire.
Fermer
Sélectionnez
Fermer
pour fermer l'outil
Connexion à
FactoryTalk
. L'utilisateur reste connecté à
FactoryTalk
sauf si l'option
Se déconnecter
a été sélectionnée en premier.
Quitter
Sélectionnez
Quitter
pour vous déconnecter de
FactoryTalk
.
Modifiez la clé de registre
UpdateCacheFileTimeByOverwriting
pour déterminer la manière dont le délai d'expiration du cache est réinitialisé.
  • 1 signifie que le délai d'expiration du cache sera réinitialisé une fois que le client est connecté à FactoryTalk Directory et que le fichier du répertoire est transféré pour remplacer le fichier cache local.
  • 0 signifie que le délai d'expiration du cache sera réinitialisé une fois que le client est connecté à FactoryTalk Directory.
La clé de registre se trouve à l'emplacement suivant :
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rockwell Software\RNA\Directory\UpdateCacheFileTimeByOverwriting (pour les systèmes d'exploitation 32 bits)
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Rockwell Software\RNA\Directory\UpdateCacheFileTimeByOverwriting (pour les systèmes d'exploitation 64 bits)
Connexion à FactoryTalk - Compte utilisateur
Paramètre
Description
Nom d'utilisateur
Entrez le
nom d'utilisateur
d'un compte natif FactoryTalk, d'un compte d'utilisateur Windows ou d'un compte d'utilisateur Microsoft Entra ID pour vous connecter.
Mot de passe
Saisissez le
Mot de passe
du compte.
Modifier le mot de passe
Ouvre la boîte de dialogue
Modifier le mot de passe
à partir de laquelle les mots de passe des utilisateurs peuvent être modifiés.
Modifier le mot de passe
Paramètre
Description
Nom d'utilisateur
Entrez le nom d'utilisateur du compte dont le mot de passe sera modifié.
Ancien mot de passe
Entrez le mot de passe actuel du compte.
Nouveau mot de passe
Entrez le nouveau mot de passe du compte.
Confirmer le nouveau mot de passe
Entrez le nouveau mot de passe à nouveau
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal