- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Formateur de chaîne
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Format | Format | ||
Source | Source | ||
Mode de lien dynamique | Mode | (Hérité de Convertisseur) | |
Est extraite | IsPull | (Hérité de Convertisseur) |
Fournir une réponse