Types de données définis par le dispositif
Le dispositif 5069-SERIAL possède deux ports de communication appelés
Canal 0
et Canal 1
. Chaque canal peut être utilisé pour l’un des protocoles de série suivants :- ASCII générique
- Maître Modbus
- Esclave Modbus
Les protocoles DF1 et DH485 sont applicables pour le Canal 1 et lorsqu’un dispositif est ajouté sous le châssis local :
- Maître DF1
- Point à point DF1
- Modem radio DF1
- Esclave DF1
- DH485
Canal | Type de données d’entrée | Type de données de sortie |
|---|---|---|
ASCII générique | AB:5000_ASCII:I:0 | AB:5000_ASCII:O:0 |
Maître Modbus | AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:0 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:0 | AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:0 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0 |
Esclave Modbus | AB:5000_ModbusSlave:I:0 | AB:5000_ModbusSlave:O:0 |
Canal | Type de données d’entrée | Type de données de sortie |
|---|---|---|
ASCII générique | AB:5000_ASCII:I:1 | AB:5000_ASCII:O:0 |
Maître Modbus | AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:1 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:1 | AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:1 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0 |
Esclave Modbus | AB:5000_ModbusSlave:I:1 | AB:5000_ModbusSlave:O:1 |
Maître DF1 | AB:5000_DF1_Master:I:0 | AB:5000_DF1_Master_P<n>N<m>:O:0 |
Point à point DF1 | AB:5000_DF1_PointToPoint:I:0 | AB:5000_DF1_PointToPoint:O:0 |
Modem radio DF1 | AB:5000_DF1:I:0 | AB:5000_DF1_RadioModem:O:0 |
Esclave DF1 | AB:5000_DF1:I:0 | AB:5000_RunMode:O:0 |
DH485 | AB:5000_DF1:I:0 | AB:5000_RunMode:O:0 |
Fournir une réponse