Types de données définis par le dispositif (DH485)

Les noms des types de données définis par le dispositif varient pour chaque protocole série en fonction de la sélection
Canal
dans
Définition du dispositif
. Ces tableaux décrivent les types de données définis par le module et créés pour le protocole DH485. Les tableaux contiennent des informations concernant les entrées (ndiquée par « I ») et les sorties (indiquée par « O »).
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DF1:I:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
DF1
AB:5000_DF1_Channel:I:0
Données produites DF1 communes.
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DF1_Channel:I:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
RunMode
BOOL
État de fonctionnement du canal.
0 = En attente
1 = Mode Exécution
ConnectionFaulted
BOOL
Indique si la connexion est active. Le dispositif définit la valeur sur 0 lorsqu’il est connecté, puis sur 1 lorsqu’il n’est plus connecté.
0 = La connexion établie
1 = La connexion n’est pas en cours d’exécution
DiagnosticActive
BOOL
Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint.
0 = Aucun diagnostic actif
1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Compteur de diagnostics. La valeur augmente chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée, puis de nouveau lorsque la condition passe de l’état Détecté à l’état Non détecté.
Défini sur zéro lorsque le produit est réinitialisé ou mis hors puis sous tension. Redémarre de 255 (-1) à 1 en sautant le 0.
-128 à +127
La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif.
CTS
BOOL
Ligne de ports série Request to send.
0, 1
RTS
BOOL
Ligne de ports série Jeu de données prêt.
0, 1
DSR
BOOL
Ligne de ports série Détection de porteuse de données.
0, 1
DTR
BOOL
Ligne de ports série Terminal de données prêt.
0, 1
MsgProcessing
BOOL
Indique que le micrologiciel traite l’instruction MSG.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal