Types de données définis par le dispositif (Maître DF1)
Les noms des types de données définis par le dispositif varient pour chaque protocole série en fonction de la sélection
Canal
dans Définition du dispositif
. Ces tableaux décrivent les types de données définis par le dispositif et créés pour le protocole Maître DF1. Les tableaux contiennent des informations concernant les entrées (ndiquée par « I ») et les sorties (indiquée par « O »).Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
DF1 | AB:5000_DF1_Channel:I:0 | Données produites DF1 communes. | |
DF1Master | AB:5000_DF1_Master_Channel:I:0 | Données propres aux produits Maître DF1 |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
ActiveStation | SINT [32] | Chaque bit représente une adresse de station. L’état de chaque station est stocké. | 1 - Actif 0 - Inactif |
PriorityPollError | BOOL | Erreur d’interrogation prioritaire. Ce bit est défini si le nœud d’interrogation prioritaire / le nœud d’interrogation normal maximal dans la balise de consommation est invalide. | Plage valide1:0 < = Nœud d’interrogation normal max. < = C: NormalPollNodeCount Plage valide2: Nœud d’interrogation normal[n] < = 254 |
NormalPollError | BOOL | Erreur d’interrogation prioritaire. Ce bit est défini si le nœud d’interrogation normal / le nœud d’interrogation normal maximal dans la balise de consommation est invalide. | Plage valide1:0 < = Nœud d’interrogation normal max. < = C: NormalPollNodeCount Plage valide2: Nœud d’interrogation normal[n] < = 254 |
PollGroupSizeError | BOOL | Indique si un nœud d’interrogation normal maximal invalide est saisi dans la balise de consommation (comparée à la balise de la taille du groupe de nœuds normaux) (Par exemple, Nœud d’interrogation normal maximal < Taille du groupe de nœuds normaux) | |
LatestPriorityPollNode | INT | Adresse de nœud d’interrogation prioritaire en cours d’interrogation. | |
LatestNormalPollNode | INT | Adresse de nœud d’interrogation normal en cours d’interrogation. |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du canal. | 0 = En attente 1 = Mode Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion est active. Le dispositif définit la valeur sur 0 lorsqu’il est connecté, puis sur 1 lorsqu’il n’est plus connecté. | 0 = La connexion établie 1 = Connexion pas en cours d’exécution |
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs seuils de diagnostics ou de pronostics ont été atteints. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Compteur de diagnostics. La valeur augmente chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée, puis de nouveau lorsque la condition passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. Défini sur zéro lorsque le produit est réinitialisé ou mis hors puis sous tension. Redémarre de 255 (-1) à 1 en sautant le 0. | -128 - 127 |
CTS | BOOL | Ligne de ports série Clear to send. | 0, 1 |
RTS | BOOL | Ligne de ports série Request to send. | 0, 1 |
DSR | BOOL | Ligne de ports série Jeu de données prêt. | 0, 1 |
DCD | BOOL | Ligne de ports série Détection de porteuse de données. | 0, 1 |
DTR | BOOL | Ligne de ports série Terminal de données prêt. | 0, 1 |
MsgProcessing | BOOL | Indique que le micrologiciel traite l’instruction MSG. |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
DF1Master | AB:5000_DF1_Master_P<n>N<m>_Channel:O:0 |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
MaxPriorityPollNode | INT | Taille de la liste d’interrogation. | |
MaxNormalPollNode | INT | Taille de la liste d’interrogation normale. | |
PollingListUpdateID | SINT | ||
PriorityPollNode | INT | Liste d’interrogation prioritaire des numéros de station. | |
NormalPollNode | INT | Liste d’interrogation normale des numéros de station. |
Fournir une réponse