Types de données définis par le dispositif (Point à point DF1)
Les noms des types de données définis par le dispositif varient pour chaque protocole série en fonction de la sélection
Canal
dans Définition du dispositif
. Ces tableaux décrivent les types de données définis par le dispositif créés pour le protocole Point à point DF1. Les tableaux contiennent des informations concernant les entrées (ndiquée par « I ») et les sorties (indiquée par « O »).Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
DF1 | AB:5000_DF1_Channel:I:0 | Données produites propres au protocole Point à point DF1. | |
DF1Modem | AB:5000_DF1_Modem_Channel:O:0 | Données produites communes DF1. |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du canal. | 0 = En attente 1 = Mode Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion est active. Le dispositif définit la valeur sur 0 lorsqu’il est connecté, puis sur 1 lorsqu’il n’est plus connecté. | 0 = La connexion établie 1 = La connexion n’est pas en cours d’exécution |
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs diagnostics sont actifs ou le seuil de pronostics est atteint. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Compteur de diagnostics. La valeur augmente chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée, puis de nouveau lorsque la condition passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. Défini sur zéro lorsque le produit est réinitialisé ou mis hors puis sous tension. Redémarre de 255 (-1) à 1 en sautant le 0. | -128 à +127 La valeur de 0 est ignorée, sauf pendant la mise sous tension du dispositif. |
CTS | BOOL | Ligne de ports série Clear to send. | 0, 1 |
RTS | BOOL | Ligne de ports série Request to send. | 0, 1 |
DSR | BOOL | Ligne de ports série Jeu de données prêt. | 0, 1 |
DCD | BOOL | Ligne de ports série Détection de porteuse de données. | 0, 1 |
DTR | BOOL | Ligne de ports série Terminal de données prêt. | 0, 1 |
MsgProcessing | BOOL | Indique que le micrologiciel traite l’instruction MSG. |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
TxAck | SINT | Retour provenant du dernier ID de transaction de transmission. | |
RxId | SINT | ID de transaction de réception. Si cette valeur change, les caractères de réception sont nouveaux et prêts à être traités. | 0x00 - 0xff |
RxDataLength | INT | Nombre d’octets à lire à partir d’une transmission série. | 1 - 256 |
RxData | SINT [128] | Caractères reçus par le port série. | 1 - 128 |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
DF1Modem | AB:5000_DF1_PointToPoint:O:0 |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
TxID | SINT | Si la valeur est 0, le nombre d’octets est égal à C:BufferLength. | 0x00 - 0xff |
DTR | BOOL | Ligne de ports série Terminal de données prêt. | 0, 1 |
RTS | BOOL | Ligne de ports série Request to send. | 0, 1 |
EXEC | BOOL | Lors d’une transition de 0 à 1, les valeurs DTR et RTS sont envoyées à l’interface série. | 0, 1 |
TxDataLength | INT | Configurations de matrice du canal. | |
TxData | SINT [128] | Caractères à envoyer au port série. | Tout |
Fournir une réponse