Types de données définis par le dispositif (Modem radio DF1)

Les noms des types de données définis par le dispositif varient pour chaque protocole série en fonction de la sélection
Canal
dans
Définition du dispositif
. Ces tableaux décrivent les types de données définis par le dispositif et créés pour le protocole Modem radio DF1. Les tableaux contiennent des informations concernant les entrées (ndiquée par « I ») et les sorties (indiquée par « O »).
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DF1_RadioModem:O:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
DF1RadioModem
AB:5000_DF1_RadioModem_Channel:O:0
Données produites DF1 communes
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DF1_RadioModem_Channel:O:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
StoreAndForward
INT[16]
Chaque bit représente une adresse de station. Si un message est destiné à une station dont un bit est défini dans ce tableau, le message est transféré.
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DF1:I:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
DF1
AB:5000_DF1_Channel:I:0
Données de canal spécifiques DF1.
Type de données défini par le dispositif : AB:5000_DF1_Channel:I:0
Nom
Type
Définition
Valeurs valides
RunMode
BOOL
État de fonctionnement du canal.
0 = En attente
1 = Mode Exécution
ConnectionFaulted
BOOL
Indique si la connexion est active. Le dispositif définit la valeur sur 0 lorsqu’il est connecté, puis sur 1 lorsqu’il n’est plus connecté.
0 = La connexion établie
1 = Connexion pas en cours d’exécution
DiagnosticActive
BOOL
Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint.
0 = Aucun diagnostic actif
1 = Un ou plusieurs seuils de diagnostics ou de pronostics ont été atteints.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Compteur de diagnostics. La valeur augmente chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée, puis de nouveau lorsque la condition passe de l’état Détecté à l’état Non détecté.
Défini sur zéro lorsque le produit est réinitialisé ou mis hors puis sous tension. Redémarre de 255 (-1) à 1 en sautant le 0.
-128 - 127
CTS
BOOL
Ligne de ports série Clear to send.
0, 1
RTS
BOOL
Ligne de ports série Request to send.
0, 1
DSR
BOOL
Ligne de ports série Jeu de données prêt.
0, 1
DCD
BOOL
Ligne de ports série Détection de porteuse de données.
0, 1
DTR
BOOL
Ligne de ports série Terminal de données prêt.
0, 1
MsgProcessing
BOOL
Indique que le dispositif traite l’instruction MSG.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal