Types de données définis par le dispositif (Esclave DF1)
Les noms des types de données définis par le dispositif varient pour chaque protocole série en fonction de la sélection
Canal
dans Définition du dispositif
. Ces tableaux décrivent les types de données définis par le dispositif et créés pour le protocole Esclave DF1. Les tableaux contiennent des informations concernant les entrées (ndiquée par « I ») et les sorties (indiquée par « O »).Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
DF1 | AB:5000_DF1_Channel:I:0 | Données produites DF1 communes. |
Nom | Type | Définition | Valeurs valides |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | État de fonctionnement du canal. | 0 = En attente 1 = Mode Exécution |
ConnectionFaulted | BOOL | Indique si la connexion est active. Le dispositif définit la valeur sur 0 lorsqu’il est connecté, puis sur 1 lorsqu’il n’est plus connecté. | 0 = La connexion établie 1 = Connexion pas en cours d’exécution |
DiagnosticActive | BOOL | Indique si des diagnostics sont actifs ou si le seuil de pronostics est atteint. | 0 = Aucun diagnostic actif 1 = Un ou plusieurs seuils de diagnostics ou de pronostics ont été atteints. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Compteur de diagnostics. La valeur augmente chaque fois qu’une condition de diagnostic distincte est détectée, puis de nouveau lorsque la condition passe de l’état Détecté à l’état Non détecté. Défini sur zéro lorsque le produit est réinitialisé ou mis hors puis sous tension. Redémarre de 255 (-1) à 1 en sautant le 0. | -128 - 127 |
CTS | BOOL | Ligne de ports série Clear to send. | 0, 1 |
RTS | BOOL | Ligne de ports série Request to send. | 0, 1 |
DSR | BOOL | Ligne de ports série Jeu de données prêt. | 0, 1 |
DCD | BOOL | Ligne de ports série Détection de porteuse de données. | 0, 1 |
DTR | BOOL | Ligne de ports série Terminal de données prêt. | 0, 1 |
MsgProcessing | BOOL | Indique que le dispositif traite l’instruction MSG. |
Fournir une réponse