Nos dispositifs de connexion incluent le support réseau pour Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, le support d'alimentation et les systèmes de connexion de sécurité. Nous proposons de nombreux produits pour Micro c.c. (M12), Micro c.a. (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) et M23 : cordons de raccordement, cordons amovibles, câbles en V et en Y, répartiteurs, connecteurs à raccordement sur site et prises de courant. Nos systèmes de câblage d’E/S incluent des modules d’interface et des câbles assurant la connexion via des lignes pré-câblées à des E/S TOR et analogiques. Nous proposons plusieurs borniers CEI et NEMA pour répondre à vos besoins.
- Overview
- Products
Products
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
1492 ClearMark Advanced
Notre système de marquage avancé ClearMark™ Bulletin 1492 imprime sur des plaquettes de repères pour bornier ainsi que sur d'autres composants industriels.
Système de marquage ClearMultiprint 1492
Notre système de marquage ClearMultiprint™ Bulletin 1492 marque les étiquettes de bornier, les gaines thermorétractables, les fils auto-laminants et les étiquettes adhésives pour une utilisation sur les borniers, les fils, les câbles et d'autres composants industriels.
Fusible 1492-P
Nos borniers à fusible IEC Push-in Bulletin 1492-P offrent une protection contre les surintensités et se montent directement sur un rail DIN.
Systèmes de câblage 1492 E/S
Nos systèmes de câblage d'E/S Bulletin 1492 incluent des modules d'interface et des câbles qui se connectent par des câbles pré-câblés à des E/S numériques et analogiques.
Cordons de connexion et cordons amovibles micro c.a.
Nos cordons amovibles Micro c.a. série 889 fournissent une connexion sécurisée pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et d'autres dispositifs de terrain.
Micro répartiteurs c.a. et raccords en T
Nos micro répartiteurs et raccords en T c.a. sont conçus pour être utilisés avec les modules c.a. Bulletin 198 MDSA. Le corps en polyuréthane (PUR) offre une résistance aux huiles et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement à cliquet offrent une résistance supérieure aux vibrations.
Bornes à vis micro CA
Nos bornes à vis micro c.a. Bulletin 871A et 889 sont des connecteurs passifs installables sur site pour une utilisation avec un câble brut.
Prise micro c.a. pour cloison
Nos prises à montage sur panneau micro c.a. Bulletin 888 sont conçues pour une installation sur cloison ou panneau.
Boîtiers de distribution micro CA
Nos boîtiers de distribution Micro c.a. Bulletin 898 sont passifs et permettent de connecter plusieurs dispositifs à un système de commande via une seule amorce de câble.
Cordons amovibles et cordons de raccordement Micro c.c.
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement Micro c.c. (M12) Bulletin 889 fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course, les cellules photoélectriques et autres dispositifs de terrain.
Câbles en V et en Y Micro c.c.
Nos câbles en V et en Y Micro c.c. (M12) Bulletin 879D permettent d'interfacer deux dispositifs de terrain à un seul douille d'E,S. Leur conception plate et peu encombrante est dotée d'une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) et d'écrous d'accouplement à cliquet.
Répartiteurs et raccords en T micro c.c.
Nos répartiteurs et raccords en T Micro c.c. sont conçus pour être utilisés avec des boîtiers de distribution à double entrée et des E,S distribuées MaXum™. Les répartiteurs et raccords en T permettent à deux dispositifs de terrain d'être interfacés avec une seule douille d'E,S. Le corps isolé en polyuréthane (PUR) offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement à cliquet offrent une résistance supérieure aux vibrations.
Bornes à vis Micro CC
Nos bornes à vis Bulletin 871A et 889 sont des connecteurs à raccordement sur site pour une utilisation avec un câble brut.
Prise Micro c.c. pour cloison
Nos prises pour cloison Micro c.c. (M12) Bulletin 888 sont des connecteurs moulés sous pression idéaux pour une utilisation dans des boîtiers ou pour créer des configurations de câblage personnalisées.
Connecteur IDC Micro c.c. (M12)
Nos connecteurs à déplacement d'isolant DC Micro (M12) Bulletin 871A et 889 sont utilisés avec un câble brut pour créer des connexions rapides sur le site de production. L'installation IDC ne nécessite aucun outil. Il suffit d'insérer les conducteurs non dénudés dans le corps du connecteur, puis de torsader les extrémités du connecteur ensemble.
Boîtiers de distribution Micro c.c.
Nos boîtiers de distribution Micro c.c. (M12) Bulletin 898 connectent plusieurs dispositifs au système de commande et constituent un excellent moyen d'accroître la flexibilité et de réduire les coûts. Ils réduisent vos coûts de main-d'œuvre en diminuant le temps d'installation et de dépannage.
889 DIN Valve
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement de vanne DIN Bulletin 889 offrent une capacité de déconnexion rapide pour les vannes standard et autres dispositifs.
Soupape 889
Nos connecteurs à raccordement sur site pour soupape DIN Bulletin 889 permettent de créer et de personnaliser des câbles à déconnexion rapide dans l'atelier pour les soupapes standard et autres dispositifs.
Cordons Micro EAC
Nos cordons amovibles Micro EAC Bulletin 889 fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les cellules photoélectriques et autres dispositifs de terrain. Les connecteurs sont disponibles en configurations droites ou à angle droit et sont physiquement détrompés pour éviter les erreurs de câblage.
Prises micro EAC
Nos câbles à connecteur rapide Micro EAC Bulletin 888 fournissent des connexions sécurisées pour les détecteurs de proximité, les cellules photoélectriques et autres dispositifs de terrain.
Boîtiers de distribution IDC
Nos boîtiers de distribution IDC Bulletin 898 sont un excellent moyen d'accroître la flexibilité et de réduire les coûts. Ils réduisent vos coûts de main-d'œuvre en diminuant le temps d'installation et de dépannage.
Prises IDC
Nos prises IDC offrent la commodité des connexions IDC sous forme de prises pour installation sur cloison ou panneau.
Cordons M23 et cordons de raccordement
Nos cordons amovibles et cordons de raccordement M23 Bulletin 889M fournissent des connexions sécurisées pour les dispositifs de terrain à nombre élevé de broches utilisant des connecteurs de type M23.
Connecteur à souder et connectivité sur site M23
Nos connecteurs à raccordement sur site à souder Bulletin 889M M23 sont des dispositifs passifs destinés à être utilisés avec des câbles bruts. Disponibles en versions mâle et femelle, ces modèles à 4 et 5 broches permettent un assemblage facile de câbles personnalisés sur le site de production.