Nos boîtiers de distribution Pico (M8) Bulletin 898P mettent en interface plusieurs dispositifs avec un système de commande via un seul câble. Chaque boîtier passif est doté de réceptacles femelles à filetage interne (4, 6, 8 ou 10 selon le modèle) pour une connexion facile aux fiches à déconnexion rapide. Tous les boîtiers sont disponibles en version avec voyant d'état pour une utilisation avec des entrées PNP (source).
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Inclut un boîtier en pocan gris résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Offre des trous de montage latéraux et supérieurs pour faciliter l'installation
- Fournit un câble en polyuréthane (PUR) et en polychlorure de vinyle (PVC) conçu pour se plier jusqu'à 1 million de cycles
- Offre des versions avec voyant d'état
- Inclut des repères encliquetables pour l'identification du boîtier et du port qui peuvent être utilisés avec Allen-Bradley® 1492 Marking Systems
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure sur les supports de connectivité et de réseau | CONEC-BR001_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Certifié CSA
- Reconnu UL