Nos borniers à ressort IEC de commande de boucle analogique enfichables Bulletin 1492 offrent un moyen d'enficher des composants électroniques discrets, des fusibles de protection de circuit ou une fiche de déconnexion d'isolement de circuit lorsque l'espace est limité. Cette gamme inclut un bornier avec deux circuits de continuation et une connexion de mise à la terre.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Technologie de raccordement sans vis
- Permet de réduire le temps de câblage de plus de 50 %
- Nécessite uniquement un tournevis plat pour l'installation
- Sans entretien, pas besoin de resserrer
- Contact sécurisé et durable dans des conditions extrêmes
- Large gamme d'accessoires disponibles
- Indicateurs d'état de fusible lumineux ou à néon
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Fiche produit des borniers IEC et NEMA à vis et à ressort | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des borniers et des borniers de distribution d’alimentation | 1492-BR018_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- Certifié CSA
- Reconnu UL