Micro répartiteurs et raccords en T c.c. Allen-Bradley
Nos répartiteurs et raccords en T Micro c.c. sont conçus pour être utilisés avec des boîtiers de distribution à double entrée et des E,S distribuées MaXum™. Les répartiteurs et raccords en T permettent à deux dispositifs de terrain d'être interfacés avec une seule douille d'E,S. Le corps isolé en polyuréthane (PUR) offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement à cliquet offrent une résistance supérieure aux vibrations.
Nos répartiteurs et raccords en T Micro c.c. sont conçus pour être utilisés avec des boîtiers de distribution à double entrée et des E,S distribuées MaXum™. Les répartiteurs et raccords en T permettent d'interfacer deux dispositifs de terrain avec une seule douille d'E,S. Le corps isolé en polyuréthane (PUR) offre une résistance à l'huile et aux produits chimiques. Les écrous d'accouplement à cliquet offrent une résistance supérieure aux vibrations.
Fournit des modèles de câblage standard avec ou sans broche 5 conçus pour une utilisation avec des boîtiers de distribution à double entrée et des E/S distribuées IP67
Fournit une version de câblage standard avec broche 5 spécifiquement détrompée pour les applications MDSA
Inclut une version de câblage d'alimentation individuelle pour une utilisation avec des E/S distribuées à double entrée avec diagnostics au niveau du point
Inclut une version de câblage de type dérivation utilisée pour les applications DeviceNet™ et d'alimentation auxiliaire micro
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
Cookies de réseaux sociaux
Cookies fonctionnels
Cookies de performances
Cookies marketing
Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0}
politique de confidentialité