Nos borniers à ressort IEC Bulletin 1492 pour distribution d'alimentation avec espacement des lignes d'alimentation sont disponibles dans de nombreuses configurations de connecteurs pour répondre aux besoins de votre application. Les capots à charnière permettent un accès plus facile et une meilleure protection contre les contacts accidentels.
- Produits
- aperçu
- Documentation
- Certifications
Produits
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
aperçu
- Options d'identification des bornes plus faciles (surface d'inscription ou fonction de rétention du marqueur)
- Courant de court-circuit assigné à haute intensité (SCCR), jusqu'à 100 kA
- Marqué avec la plage de fils, les exigences de couple de serrage et les valeurs SCCR
Vous pourriez également être intéressé par
Documentation
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des borniers et des borniers de distribution d’alimentation | 1492-BR018_-EN-P |
Certifications
Certifications
- Marquage CE
- Certifié CSA
- Reconnu UL