- Technologie de jonction sans vis
- Réduit le temps de câblage de plus de 50 %
- Nécessite uniquement un tournevis à lame plate pour l'installation
- Pas de maintenance, pas de resserrage
- Le contact est fermement assuré même en conditions extrêmes
- Gamme étendue d'accessoires
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Affichage
1
-
1
de
0
Résultats
Overview
Nos borniers CEI à ressort de bornes miniatures avec interverrouillage série 1492 sont des borniers 600 V à ressort homologués UL. Elles sont disponibles en général sous forme de bornes à un ou quatre circuits, de bornes de passage à deux circuits et de bornes de mise à la terre. Elles offrent une grande longévité et sont proposées dans une large gamme de couleurs dans un format plus petit. Nos bornes miniatures avec interverrouillage constituent une bonne solution pour les applications haute densité et peuvent être montées sur glissière ou sur panneau.
Homologations
- Marqué CE
- Certifié CSA
- Agréé UL
Documentation
| Product Profiles | Publication |
|---|---|
| Screw Type and Spring-clamp IEC & NEMA Terminal Blocks Product Profile | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | Publication |
|---|---|
| Brochure des borniers et des borniers de distribution d'alimentation | 1492-BR018_-FR-P |