Points prioritaires de la norme CEI 61131-3

La spécification CEI 61131-3 relative aux langages de programmation régit différents aspects des contrôleurs programmables, notamment l’exécution du système d’exploitation, les définitions de données, les langages de programmation et le jeu d’instructions.
La spécification CEI 61131-3 comporte deux catégories : les composants facultatifs et les extensions. Cette spécification CEI 61131-3 offre donc un ensemble de fonctionnalités minimal qui peut être étendu pour répondre aux besoins de l’utilisateur final en matière d’application.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal