Définitions de données
La spécification CEI 61131-3 permet d’accéder à la mémoire grâce aux variables nommées.
Les conventions d’attribution de noms des variables CEI 61131-3 sont les suivantes :
- Contient un minimum de six caractères (les applicationsFactoryTalk Design Workbenchacceptent un minimum d’un caractère).
- Commence par un trait de soulignement ou une lettre (de A à Z), suivi par des traits de soulignement, des lettres ou des chiffres.
- Accepte les lettres minuscules (a-z) si elles sont sensibles à la casse (A = a, B = b, C = c...).
Les contrôleurs
Micro800
sont entièrement conformes à cette définition, prennent en charge l’option minuscules et acceptent les noms étendus contenant jusqu’à 40 caractères.Les variables de données de CEI61131-3 peuvent être définies comme étant accessibles à tous les programmes d’une ressource ou d’un contrôleur, ou limitées aux fonctions d’un seul programme.
Pour transmettre des données entre plusieurs ressources ou contrôleurs, des chemins d’accès peuvent être configurés afin de définir l’emplacement des données dans un système.
Les contrôleurs
Micro800
sont conformes, car ils offrent des données dont l’étendue est limitée aux programmes et aux contrôleurs et autorisent la configuration de chemins d'accès à l'aide des données produites ou consommées.Fournir une réponse