Conformité à la norme CEI 61131-3
La spécification CEI 61131-3 permet d’accéder à la mémoire en créant des variables nommées. Elle définit trois langages de programmation et un ensemble d’éléments communs.
Tous les langages sont facultatifs, mais au moins un doit être pris en charge pour garantir la conformité à la spécification.
Les composants des langages de programmation CEI61131-3 sont définis comme suit :
- Éléments de langage communs
- Éléments graphiques communs
- Éléments de langage de texte structuré (ST)
- Éléments de langage à relais (LD)
- Éléments du langage de diagramme de bloc de fonctions (FBD)
Fournir une réponse