Portabilité des programmes CEI61131-3
L’un des objectifs de la création de programmes dans un environnement conforme à la spécification CEI 61131-3 est de permettre le mouvement ou la portabilité des programmes entre les contrôleurs de différents fournisseurs.
Cependant, cet aspect reste une faiblesse de la spécification CEI61131-3, car elle ne spécifie pas de format d’échange de fichiers. Les programmes créés dans l’environnement d’un fournisseur nécessitent quelques manipulations pour être transférés dans le système d’un autre fournisseur.
Fournir une réponse