Rechercher
Aide de FactoryTalk Design Workbench
Langages de programmation
Les contrôleurs
Micro800
et
FactoryTalk Design Workbench
prennent en charge les langages de programmation suivants :
Éléments de langage de texte structuré (ST)
Éléments de langage à relais (LD)
Éléments du langage de diagramme de bloc de fonctions (FBD)
Contrôleur Micro800
Conformité à la norme CEI 61131-3
Éditeurs de programmation
Langage de schéma à relais
Langage de diagramme de bloc de fonctions
Langage de texte structuré (ST)
Blocs de fonctions définis par l’utilisateur
Fonctions définies par l’utilisateur
Surveillance des variables locales pour les fonctions définies par l’utilisateur et les blocs de fonctions définis par l’utilisateur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal