Langages de programmation CEI 61131-3

La spécification CEI 61131-3 définit cinq langages de programmation différents et un ensemble d’éléments communs. Tous les langages sont facultatifs, mais au moins un doit être pris en charge pour garantir la conformité à la norme.
Les langages de programmation sont :
  • Éléments de langage de liste d’instructions (IL)
  • Éléments de langage de texte structuré (ST)
  • Éléments de langage à relais (LD)
  • Éléments de langage de graphe de fonctionnement séquentiel (SFC)
  • Éléments du langage de diagramme de bloc de fonctions (FBD)
  • Éléments de langage communs
  • Éléments graphiques communs
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal