Jeu d'instructions CEI 61131-3

Le jeu d'instructions spécifié par la norme CEI 61131-3 est totalement facultatif. La norme indique un jeu limité d'instructions qui, lorsqu'il est mis en œuvre, doit être conforme à la représentation visuelle et à l'exécution spécifiées.
La spécification CEI 61131-3 ne limite pas les instructions définies aux instructions qu’elle spécifie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal