Page de configuration du module enfichable 2080-SERIALISOL
Après l’ajout d’un module enfichable 2080-SERIALISOL, la page de configuration
Port série
est créée. Pour ouvrir la page de configuration Port série
, sur la page 2080-SERIALISOL
, sélectionnez Port série
.Paramètre | Description |
|---|---|
Paramètres communs | |
Diagnostiquer | Ouvre l’affichage Diagnostics de la communication qui affiche l’état du pilote de communication.Le bouton Diagnostiquer est disponible quand :
|
Pilote | Répertorie les pilotes de communication disponibles. La sélection du pilote détermine quels paramètres seront affichés sur la page. Les options sont les suivantes :
La valeur par défaut est Série CIP. |
Vitesse en bauds | Indique le débit en bauds en bits par seconde. Les options sont les suivantes :
La vitesse en bauds par défaut est 38 400. |
Parité | Répertorie l'utilisation du bit de parité dans les paquets de communication. Les options sont les suivantes :
|
Adresse de nœud (pour l’esclave DNP3) | Indique l’adresse du contrôleur sur le réseau DNP3. L'adresse de chaque appareil sur le réseau doit être unique. La valeur est comprise entre 0 et 65 519. La valeur par défaut est 1. |
Adresse de station (pour Série CIP) | Indique l’adresse de station du port série associé au protocole Data Framing (DF) 1. L’adresse est comprise entre 0 et 254. La valeur par défaut est 1. |
Rôle Modbus (pour RTU Modbus) | Indique le rôle du port Modbus. Les options sont les suivantes :
Le paramètre par défaut est Maître. |
Contrôle du protocole | |
Esclave DNP3 | Les paramètres Contrôle du protocole pour l’esclave DNP3 sont les mêmes que ceux de la page de configuration Port série - Esclave DNP3. |
Mode DF1 (pour Série CIP) | Indique le protocole pris en charge. Le paramètre de contrôle du protocole varie en fonction du mode DF1 sélectionné, notamment : |
Média | Indique le support de communication. Les options sont les suivantes :
Le paramètre par défaut est RS232. |
Ligne de contrôle | Indique le type de contrôle de flux pour la communication.
Le paramètre par défaut est Pas de contrôle de flux. |
Adresse d'unité (pour RTU Modbus) | Indique l'ID de l'unité pour une configuration en tant que serveur Modbus (esclave). Cette option n’est pas disponible lorsque le Rôle Modbus est défini sur Maître .La valeur est comprise entre 1 et 247. Le paramètre par défaut est 1. |
Média (pour RTU Modbus) | Indique le type de média pris en charge. Les options disponibles pour les contrôleurs Micro850 L50E sont les suivantes :
|
Bits de données | Indique le nombre de bits de données par caractère.
|
Mode de suppression (pour ASCII) | Indique le mode du caractère de suppression ASCII. Le mode affecte les caractères renvoyés en écho sur le périphérique à distance.
|
Bits d’arrêt (pour ASCII) | Indique le nombre de bits d'arrêt par caractère. Les options sont 1 et 2 . 1 est le paramètre par défaut. |
Caractères ajoutés (pour ASCII) | Indique les caractères d'ajout définis pour le protocole ASCII et utilisés pour la transmission. Ils sont compris entre zéro et deux valeurs hexadécimales, séparées par une virgule. 0xFF est une valeur réservée et peut signifier « aucun caractère ». La valeur par défaut est 0x0D,0x0A .Par exemple :
|
Caractères de terminaison (pour ASCII) | Indique les caractères de fin définis pour le protocole ASCII qui sont utilisés pour la réception. Ils sont compris entre zéro et deux valeurs hexadécimales, séparées par une virgule. 0xFF est une valeur réservée et peut signifier « aucun caractère ». La valeur par défaut est 0x0D,0x0A .Par exemple :
|
XON/XOFF (pour ASCII) | Active ou désactive la fonction XON/XOFF. Ce paramètre n'est pas disponible lorsque Ligne de contrôle est défini sur Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS) . Elle est désactivée par défaut. |
Mode Echo (pour ASCII) | Active ou désactive l’écho de caractères. Lorsqu’il est activé, tous les caractères reçus sont renvoyés en écho à l’ordinateur exécutant FactoryTalk Design Workbench . Lorsque le contrôleur Micro800 est connecté à un terminal, vous pouvez afficher les caractères saisis.Ce paramètre n'est pas disponible lorsque Ligne de contrôle est défini sur Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS) .Elle est désactivée par défaut. |
Pause de diffusion (pour RTU Modbus) | Indique le délai après la diffusion des données. La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295 millisecondes. La valeur par défaut est 200 millisecondes. |
Entre les trames (délai/temps dépassé) (pour RTU Modbus) | Indique le délai après une demande de transmission. La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295 microsecondes. La valeur par défaut est 0 microseconde. |
Pré-délai RTS (pour RTU Modbus) | Indique le délai avant une demande de transmission. La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295 microsecondes. La valeur par défaut est 0. |
Post-délai RTS (pour RTU Modbus) | Indique le délai après une demande de transmission. La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295 microsecondes. La valeur par défaut est 0. |
Fournir une réponse