Rechercher
Last Update July 2026
PVString2
Caractère non valide
Valeur de base hexadécimale non valide
La valeur est au-dessus de la plage
Valeur d’entier non valide
Valeur de base décimale non valide
Valeur de base au-dessus de la plage
Valeur de base binaire non valide
Caractère de base non valide
Aucune valeur saisie
Le dispositif physique ne correspond pas au module configuré dans le projet
Le chemin spécifié n’est pas valide ou le dispositif ne répond pas
La valeur est en dessous de la plage
Valeur de base octale non valide
Valeur à virgule flottante non valide
Base non valide - Prise en charge des bases binaires, octales, décimales et hexadécimales uniquement
Impossible d’effectuer l’opération de réinitialisation
DANGER - Changement de configuration initié sur un système multi-automate
DANGER - Modification des paramètres initiée en ligne
DANGER - Réinitialisation du module initiée
DANGER - Interruption de la connexion
DANGER - Perte de la connexion
Échec de la création du fichier EtherNet/IP
Application des modifications Ethernet et NFC
Application des modifications NFC