En esencia, nuestras soluciones de Integrated Architecture® system ofrecen una plataforma unificada que integra de manera transparente las tecnologías de control, visualización, control de movimiento e información para crear un entorno de automatización cohesivo.
Nuestra amplia gama de carteras de componentes ofrece a los usuarios dato en tiempo real, lo que permite tomar decisiones informadas y aplicar estrategias de mantenimiento proactivas. Ya sea para mejorar el rendimiento de las máquinas, optimizar los procesos de producción o cumplir con los requisitos normativos, la versatilidad y flexibilidad del Integrated Architecture® system lo convierten en una opción confiable para las industrias de todo el mundo.
The Connected Enterprise permite a las operaciones industriales y de fabricación descubrir nuevas formas de aportar valor a los clientes mediante la transformación digital, para seguir el ritmo de la competencia y satisfacer las crecientes demandas.
Con soluciones de control multidisciplinario diseñadas para controladores y E/S, y combinadas con carteras de accesorios, podemos ayudarlo a ofrecer un Integrated Architecture® system inteligente, productivo y más seguro en aplicaciones discretas, de procesos, de control de movimiento y de seguridad.
Ya sea que su aplicación requiera un módulo de E/S para funcionar en ambientes difíciles o zonas peligrosas, montarse en una máquina o actuar como E/S local para su controlador programable o más, tenemos una solución para usted.
El monitoreo de dato en tiempo real del estado y la condición de sus máquinas permite la fabricación inteligente. Esto le permite predecir y ayudar a protegerse contra posibles fallos de los equipos antes de que tengan la oportunidad de afectar la calidad y los costos de mantenimiento.
Nuestros innovadores productos y soluciones de seguridad ayudan a mejorar el funcionamiento de su maquinaria a la vez que mantienen la seguridad del personal, la eficiencia y la productividad. Cumpla sus objetivos de seguridad y productividad mientras sigue cumpliendo con los rigurosos estándares de la industria.
Con características avanzadas, nuestra cartera de componentes de control de motor ofrece una integración transparente en sus sistemas de control, lo que ayuda a ofrecer un rendimiento de motor fluido y eficiente. Ya sea para arrancar, detener o proteger motores, podemos ayudarle a ofrecer la fiabilidad y la precisión necesarias para optimizar las operaciones y maximizar la productividad.
Nuestra cartera de control de movimiento está diseñada para ayudarle a sacar el máximo provecho de sus máquinas. Cada tecnología está optimizada para trabajar conjuntamente y se puede conectar fácilmente a través de una plataforma común, de modo que sus sistemas puedan alcanzar la operación más rápidamente y ofrecer un mayor valor de producción.
Interfaces de operador y computadoras industriales
Nuestros productos de visualización y computación ofrecen información sobre dato en tiempo real de producción y procesos cruciales, así como información empresarial, y sirven como herramientas valiosas en diversas industrias, aplicaciones y entornos de fabricación para acelerar el desarrollo y mejorar la eficiencia operativa.
Infraestructura de redes industriales y medios físicos Ethernet
Con una solución integral de red y seguridad, puede conectar sin problemas sus productos de automatización dentro de su empresa y más allá. Ofrecemos una amplia gama de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conectividad para maximizar el rendimiento y la eficiencia de su sistema de control.
Nuestros productos de protección de circuitos y cargas protegen una variedad de componentes, incluidos solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto y salidas de PLC, entre otros. Estos productos son montables en riel DIN para una instalación rápida y son ideales para configuraciones de alta densidad.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad