Proporcionamos sensores e interruptores confiables, flexibles y de alto rendimiento. Ofrecemos una de las líneas más amplias del sector, incluidos sensores de proximidad y fotoeléctricos, finales de carrera e interruptores de seguridad y dispositivos de seguridad RFID y del operador. Nuestro equipo experto está listo para abordar los desafíos más exigentes de la aplicación.
- Overview
- Products
Products
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Lector de códigos 48CR
Los lectores de códigos boletín 48CR son los lectores de códigos industriales más pequeños del mercado.
Sistemas de identificación por radiofrecuencia
Nuestros sistemas RFID son ideales para rastrear y documentar productos a medida que avanzan a través del proceso de fabricación en aplicaciones industriales de servicio ligero.
Interruptores a prueba de explosión Guardmaster 440
Nuestros interruptores a prueba de explosión Guardmaster® tienen bloques de contacto a prueba de explosión sellados, lo que los hace adecuados para uso en ambientes peligrosos de Zona 1 y Zona 2 europeos.
Interruptores rotativos neumáticos 440h Rotacam para ubicaciones peligrosas
Nuestros interruptores Rotacam™ neumáticos para zonas peligrosas proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina.
Micro rectangular de 42 KB
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en aplicaciones donde el tamaño pequeño es clave.
Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight
Estos sensores ofrecen un paquete rectangular pequeño con un haz de luz visible para facilitar la alineación y el montaje estándar de la industria.
Sensores fotoeléctricos miniatura de bajo perfil 42KD
Estos sensores están diseñados para aplicaciones con espacio de montaje limitado, pero ofrecen el rendimiento de sensores mucho más grandes.
42KF recubierto de PTFE
Nuestros sensores miniatura con revestimiento de PTFE cuentan con un envolvente que protege el sensor y el cable de muchas soluciones cáusticas que normalmente dañarían los sensores.
Paquete plano 42KA
Estos sensores ofrecen detección de alto rendimiento en un paquete subminiatura para aplicaciones en las que el tamaño pequeño es clave.
45MLA Medición
Estos sensores detectan o miden los objetivos en un área bidimensional, incluso si las piezas tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.
45DLA Discrete
Estos sensores detectan objetivos en cualquier lugar de un área bidimensional, incluso si las piezas tienen formas, tamaños o posiciones irregulares.
45PLA polarizado
Estos sensores están diseñados para detectar objetos de formas irregulares en un amplio rango de industrias y aplicaciones.
Verificación de parte 45PVA
Estos sensores están diseñados específicamente para aplicaciones de bin-picking y detección de objetos en la industria de ensamblaje de piezas.
45AST Área
Estos escáneres son pantallas de luz no de seguridad compactas y fáciles de usar para aplicaciones de detección y ensamblaje de piezas pequeñas.
Supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto
Nuestros sensores de supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto 44B están discontinuados y ya no están disponibles para la venta.
Sensores de supresión del plano de fondo de corto alcance
La producción de nuestros sensores de supresión del plano de fondo Bulletin 42B de margen corto se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance de CC
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance ofrecen detección de alto rendimiento para aplicaciones en las que los sensores estándar no son prácticos.
Sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance
Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance vienen en un paquete compacto y robusto, y son ideales para el montaje en una línea transportadora o alimentador de tolva vibratoria.
Sensores fotoeléctricos láser de medición de rango medio a largo
Estos sensores son excelentes para soluciones de rango medio a largo.
Sensores fotoeléctricos láser de medición de largo alcance
Estos sensores son ideales para aplicaciones de largo alcance, incluyendo la verificación de errores.
Sensores fotoeléctricos láser de corto alcance
Estos sensores difusos de Clase II están diseñados para la detección precisa de objetivos pequeños.
Sensores láser fotoeléctricos LaserSight 9000
Nuestros sensores LaserSight™ 9000 son ideales para aplicaciones polvorientas y sucias que requieren un mayor rango y detección de objetos pequeños.
Sensores fotoeléctricos láser de medición de distancia
Estos sensores son ideales para una medición precisa de la distancia y cuentan con la funcionalidad IO-Link para un mejor diagnóstico.
Sensores láser fotoeléctricos LaserSight de 18 mm
Nuestros sensores láser de 18 mm son sensores fotoeléctricos de uso general para aplicaciones de servicio pesado y de largo alcance.