Nuestros interruptores de flujo de estado sólido Bulletin 839E monitorean y muestran el régimen de flujo de medios líquidos de 0.03 a 3 m/s (0.1 a 9.84′/s). Este sensor mide tanto el régimen de flujo como la temperatura y está disponible con dos longitudes de inserción de sonda diferentes.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Nuestros interruptores de flujo Bulletin 839E monitorean y muestran el régimen de flujo de medios líquidos de 0.03–3 m/s (0.1–9.84′/s). Este sensor mide tanto el régimen de flujo como la temperatura y está disponible con dos longitudes de inserción de sonda diferentes.
Carcasa de acero inoxidable 316L resistente a la corrosión y a los golpes con clasificación de envolvente IP66
Los regímenes de flujo de medios líquidos (principio de medición calorimétrica) van de 0.03…3 m/seg (0.1…9.84′/seg)
Pantalla digital de 14 segmentos y cuatro dígitos
Salidas PNP programables NO/NC dobles o salidas analógicas de 4…20 mA con una salida PNP
Clasificación de envolvente IP67 para resistir condiciones industriales difíciles
Sonda de acero inoxidable 316L
Unidades de medición seleccionables °C, °F o %
Los dispositivos de detección de estado sólido Allen-Bradley están diseñados para producir resultados de alta calidad en una variedad de ambientes difíciles. La flexibilidad de configuración de interruptores y opciones de montaje hacen que el 839E sea adecuado para una amplia gama de aplicaciones, entre ellas:
Proyección de agua de productos químicos agresivos: construcción de acero inoxidable 316L, marcas grabadas con láser y clasificación IP66 para aplicaciones de alimentos, bebidas y otras que requieren proyección de agua de equipos.
Agua/aguas residuales: monitoreo de sistemas de circulación de agua de enfriamiento de bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor.
Protección de bombas: monitoreo de funcionalidad de bombas y sistemas de lubricación, monitoreo de fugas en líneas de procesos. Monitoreo de régimen de flujo de refrigerante.
Bebidas: monitoreo de filtros y régimen de flujo/sin flujo en líneas de procesos.
Lote discreto: monitoreo de regímenes de flujo de procesos.
Fabricantes de máquinas OEM/usuarios finales grandes: programación con el kit de configuración ReadWin2000 que reduce el tiempo de configuración de interruptores.
Vea cómo se utilizan los interruptores de nivel de estado sólido 840E en aplicaciones de tratamiento de agua.
Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
Cookies de Redes Sociales
Cookies Funcionales
Cookies de Performance
Cookies de Marketing
Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0}
Política de Privacidad