Nuestros sensores cilíndricos de acero inoxidable Boletín 42CS están disponibles en una amplia gama de modos de detección y modelos roscados. Son ideales para aplicaciones de alimentos, bebidas y farmacéuticas. Una innovadora función de aprendizaje simplifica la configuración: solo hay que colocar un objeto metálico ferromagnético en una sección del envolvente del sensor para iniciar el proceso de aprendizaje. El diseño limpio y liso minimiza la recolección y acumulación de partículas no deseadas, lo que permite una limpieza rápida y fácil.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Envolvente de acero inoxidable 316L
- Diseño de cilindro liso
- Aprendizaje ferromagnético
- Rango de temperatura de funcionamiento extendido
- Modelos con supresión de fondo
- Detección mejorada de objetos brillantes
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Listado cULus
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.