Nuestros sensores de supresión del plano de fondo de largo alcance Bulletin 42BC ofrecen un alto rendimiento de supresión del plano de fondo en rangos de detección de hasta 2 m (6.6′). Esta capacidad de detección se adapta a aplicaciones en las que la detección de haz transmitido estándar o retrorreflexiva no es práctica debido a la falta de fácil acceso a ambos lados del objetivo o cuando la economía es un factor importante.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Modo de detección difusa con supresión del plano de fondo de largo alcance
- Configuraciones de rango ajustable
- Estilo de carcasa delgada
- Indicadores de estado altamente visibles
- Conexiones de terminales de tornillo
- Salidas NPN y PNP (CC)
- Salida de relé SPST (CA)
- Salidas protegidas contra cortocircuito
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de detección de presencia | SENSOR-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- Certificación CSA
- Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
- UL Listed
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.