Loading

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight
Allen-Bradley

Nuestros sensores VisiSight™ Bulletin 42JA, 42JB y 42JT ofrecen un paquete rectangular pequeño con haz de luz visible para facilitar la alineación e insertos metálicos roscados para una instalación y reemplazos más rápidos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(18)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Vista por encima del hombro de un hombre con un casco amarillo que sostiene un sensor fotoeléctrico Allen-Bradley 42JA VisiSight.
  • Tres sensores rectangulares negros Allen-Bradley 42 series.
  • Vista estática de un sensor VisiSight 42JA negro con lente roja, LED indicadores, perillas de ajuste en la parte superior y conector de cable rápido integrado que sale de la parte inferior.
  • Sensor rectangular negro Allen-Bradley con lente transparente orientada hacia la izquierda.
  • Sensor rectangular negro Allen-Bradley con lente roja orientada hacia la derecha.
  • 42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
  • 42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
  • Sensor fotoeléctrico 42JR único, negro con LED verde
Vista por encima del hombro de un hombre con un casco amarillo que sostiene un sensor fotoeléctrico Allen-Bradley 42JA VisiSight.
Tres sensores rectangulares negros Allen-Bradley 42 series.
Vista estática de un sensor VisiSight 42JA negro con lente roja, LED indicadores, perillas de ajuste en la parte superior y conector de cable rápido integrado que sale de la parte inferior.
Sensor rectangular negro Allen-Bradley con lente transparente orientada hacia la izquierda.
Sensor rectangular negro Allen-Bradley con lente roja orientada hacia la derecha.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Sensor fotoeléctrico 42JR único, negro con LED verde
Chevron LeftChevron Left
Vista por encima del hombro de un hombre con un casco amarillo que sostiene un sensor fotoeléctrico Allen-Bradley 42JA VisiSight.
Chevron LeftChevron Left
Tres sensores rectangulares negros Allen-Bradley 42 series.
Vista estática de un sensor VisiSight 42JA negro con lente roja, LED indicadores, perillas de ajuste en la parte superior y conector de cable rápido integrado que sale de la parte inferior.
Sensor rectangular negro Allen-Bradley con lente transparente orientada hacia la izquierda.
Sensor rectangular negro Allen-Bradley con lente roja orientada hacia la derecha.
42JB-D2MNA1-Y4--Iso.png
42JB-B2MPB1-P4--Iso.png
Sensor fotoeléctrico 42JR único, negro con LED verde
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros sensores VisiSight™ Bulletin 42JA, 42JB y 42JT ofrecen un paquete rectangular pequeño con haz de luz visible para facilitar el alineamiento e insertos de metal roscados para una instalación y reemplazos más rápidos. Cada modelo ofrece salidas PNP o NPN y de operación con luz o de operación en oscuridad. 


Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight™ Boletín 42JT

  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link incorporado en determinados sensores 42JT para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnósticos avanzados, incluida la configuración automática de dispositivos, perfiles múltiples, tendencias, etiquetas descriptivas y parámetros específicos del dispositivo
  • Haz láser rojo de Clase 1 "Eye Safe"
  • La salida "auto PNP/NPN" única reduce el costo de almacenamiento y simplifica la instalación y el mantenimiento
  • Botón pulsador de aprendizaje para selección de sensibilidad y operación con luz/DO
  • Envolvente con clasificación IP69K y ECOLAB
  • Fuente de luz LED roja visible para facilitar el alineamiento
  • Detección de objetos transparentes
  • Detección de color y contraste

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS

  • Perilla de ajuste de sensibilidad lineal o modelos sin ajuste
  • Envolvente con clasificación IP67
  • Fuente de luz LED roja visible para facilitar el alineamiento

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JA

  • Ofrecen varios estilos de conexión, rangos de detección ajustables (modelos selectos) y tipos de salida para flexibilidad de aplicación
  • Proporciona indicadores de estado LED visibles de 360°
  • Incluye clasificación de envolvente IP67 para condiciones industriales difíciles
  • Ofrece fuente de luz visible en todos los modelos para facilitar el alineamiento
  • Incluye perilla de ajuste de operación con luz u oscuridad seleccionable
  • Modelos de haz transmitido adicionales disponibles con fuente de luz infrarroja para excelente inmunidad a la comunicación cruzada
  • Proporciona entrada para inhabilitar la fuente de luz en el emisor de haz transmitido
  • Incluye una variedad de modos de detección para abordar una amplia gama de aplicaciones
  • Ideal para manejo de materiales, envasado y otras industrias
Rockwell Automation lanza nuevos sensores fotoeléctricos rentables para aplicaciones globales
NewsNews
Comunicado de "publicación"
Rockwell Automation lanza nuevos sensores fotoeléctricos rentables para aplicaciones globales
Lea ahora

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Difuso 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Supresión de fondo Adj – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm fijo 125 mm, 200 mm, 400 mm
Fondo Reflejo Adj – 350 mm - -
Retroreflectivo polarizado 5 m 3 m 6 m
Objeto transparente 2.5 m - 2 m
Haz transmitido 10 m (rojo), 15 m (IR) 10 m (rojo), 10 m (IR) 13 m (rojo), 18 m (láser)
Fuente de luz LED rojo LED rojo LED rojo
Infrarrojo (haz T) Infrarrojo (haz T) Láser clase 1
Modo de salida operación con luz o D.O. seleccionable operación con luz y D.O. complementarios operación con luz y D.O. programables
Tipo de salida NPN o PNP por No. de catálogo NPN y PNP por No. de catálogo Auto PNP o NPN
Voltaje de operación CC CC CC
Tiempo de respuesta 1 ms 1 ms 0.5 ms
Clasificación de envolvente IP67 IP67 IP67 e IP69K
Habilitado para IO-Link - - Incorporado




Información adicional

Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise
Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise

Vea cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para The Connected Enterprise®.

Ver ahora
Tecnología IO-Link
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto a nivel mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link. Puede entregar datos del sensor directamente a un sistema de control de manera muy eficiente. La flexibilidad de los sensores con capacidad IO-Link permite que las máquinas funcionen de manera más eficaz al proporcionar diagnósticos al controlador. Además de la detección de productos, los sensores proporcionan un estado de salud de la máquina detallado y preciso para mejorar el tiempo productivo.

Comenzar

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de los sensores fotoeléctricos VisiSight con IO-Link Bulletin 42JT 42JT-PP002_-EN-P
Guía de referencia rápida de la solución de sensor inteligente integrada IOLINK-SP001_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de detección de presencia SENSOR-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Listado cULus
  • IO-Link
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sensores e interruptores industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose