Loading

Monitores y computadoras industriales
Allen-Bradley

Los productos de visualización proporcionan ventanas a información fundamental de producción y procesos y a los datos de la empresa. En todo tipo de ambiente de industria, aplicación y fabricación, estos productos aceleran el desarrollo y mejoran la operación.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Los productos de visualización y computación proporcionan ventanas a información fundamental de producción y procesos, además de datos de la empresa. En todo tipo de ambiente de industria, aplicación y fabricación, estos productos aceleran el desarrollo y mejoran la operación.

Allen-Bradley logo
Products
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(7)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
ASEM VersaView 6300B
ASEM 6300B Atom Class Box PCs
Nuestras computadoras personales tipo bloque ASEM 6300B Atom Class son ideales para aplicaciones de interface operador-máquina (HMI), gateway de IIoT y registro de datos.
PC tipo bloque ASEM 6300B
Nuestras ASEM™ 6300B Box PCs están disponibles en varios factores de forma y procesadores, y se pueden combinar con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
PC tipo bloque compacto ASEM 6300B-JB1
La nueva computadora personal tipo bloque compacta ASEM™ 6300B-JB1 ofrece una solución confiable y altamente configurable para la automatización de producción.
6300B-EW1-B: una computadora industrial tipo bloque gris en un formato de tamaño mediano con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.
PC tipo bloque ASEM 6300B-EW1
Agregue inteligencia a sus sistemas de producción con esta PC industrial de caja fácilmente configurable.
PC tipo bloque para montaje en libro ASEM 6300B-SB0 iClass
Optimice su experiencia de HMI con la ASEM 6300B iClass Book Mount Box PC que ofrece una solución personalizable para cualquier entorno industrial.
puertos de box PC para montaje en pared 6300B
PC en caja para montaje en pared iClass ASEM 6300B-SW0/TW0
Las computadoras personales tipo bloque para montaje en pared ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass ofrecen potentes procesadores Intel Core i3, i5 o i7, lo que las hace ideales para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI) de alta gama. Un diseño de una sola tarjeta garantiza una alta confiabilidad y un paquete compacto para montaje en pared ahorra espacio dentro de su envolvente eléctrico.
Parte frontal de la PC de panel de perfil bajo ASEM 6300P orientada hacia la izquierda. El bisel es negro. El fondo es blanco.
PC de panel ASEM 6300P-SW0
Nuestras computadoras personales de panel ASEM™ 6300P-SW0 pueden manejar aplicaciones industriales complejas, tienen tecnologías de pantalla táctil, lo que mejora la facilidad de uso y vienen en varios tamaños.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
PC industrial On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Las PC industriales On-Machine ASEM™ 6300PA-KA0 ahorran tiempo, espacio y costos de instalación. Con un diseño sin ventilador y amplias especificaciones de temperatura, estas PC están diseñadas para ofrecer años de funcionamiento confiable.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
Monitores industriales On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
Los monitores industriales ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ están diseñados para hacer que las operaciones sean más flexibles y confiables.
6181xPantalla integrada con pantalla
PC de panel 6181X para zonas peligrosas
Transforme lo que es posible en sus operaciones con nuestras PC de panel y thin clients con clasificación para funcionar en ambientes peligrosos y extremos.
Computadoras personales tipo Box para ubicaciones peligrosas 6181X
Aumente la eficiencia de sus procesos con nuestras computadoras personales tipo bloque y clientes ligeros clasificados para funcionar en entornos peligrosos y extremos.
Monitor industrial ASEM 6300M con bisel de bajo perfil orientado hacia la izquierda. El fondo es blanco. El monitor muestra una imagen del software Rockwell Automation
Monitores de panel ASEM 6300M
Nuestros monitores de panel ASEM 6300M incluyen una pantalla multitáctil de cuatro puntos, de vidrio completo y de extremo a extremo, que también se puede operar con guantes.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
Cliente ligero Box 6300T
Nuestros clientes ligeros ASEM 6300T Box cuentan con procesadores Intel Apollo Lake Atom, lo que los hace ideales para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI), gateway IIoT y registro de datos.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
Dispositivo VersaVirtual
Nuestros dispositivos VersaVirtual™ están diseñados para alojar un sistema pequeño que requiere muchas aplicaciones, como FactoryTalk® View y estaciones de trabajo de operador/ingeniero.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Operación eficiente
Descubra cómo las PC industriales, clientes ligeros y monitores ASEM 6300 de Rockwell Automation, junto con FactoryTalk® View y ThinManager®, ofrecen un sistema de visualización seguro, confiable y optimizado para operaciones industriales eficientes.
Computadora industrial VersaView 5400 6200
La producción de nuestras computadoras industriales VersaView 5400 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
6200 VersaView 5200
La producción de nuestros clientes ligeros VersaView 5200 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
6200M VersaView 5100
La producción de los monitores industriales VersaView 5100 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
6181p Family
6181 Computadoras
La producción de nuestras computadoras 6181 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Computadoras estándar 6177
La producción de nuestras computadoras estándar 6177 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
6176m versaview
Monitores estándar 6176M
La producción de nuestros monitores estándar 6176M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Monitores de rendimiento 6186m
Monitores de rendimiento 6186m
La producción de nuestros monitores de rendimiento 6186M se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Video de descripción general de la familia VersaView 5000 de computadoras industriales
Discover the scalable Allen-Bradley VersaView 5000, featuring modern, open-architecture PCs with multitouch screens, ideal for distributed applications.
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
PC tipo bloque de alto rendimiento ASEM 6300B-SW2
El ASEM 6300B-SW2 ofrece una solución de PC tipo bloque confiable y altamente configurable, que funciona con Windows 11 con procesadores Intel Core i3, i5, i7 y ECC.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2
La ASEM 6300P-SW2 ofrece una solución de pantalla confiable y altamente configurable, que funciona con Windows 11 con procesadores Intel Core i3, i5, i7 y ECC.
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.