Loading

Computadoras personales tipo bloque para zonas peligrosas 6181X
Allen-Bradley

Aumente la eficiencia de sus procesos con nuestras computadoras personales tipo bloque y clientes ligeros clasificados para funcionar en entornos peligrosos y extremos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras PCs tipo caja y clientes ligeros Boletín 6181X para aplicaciones peligrosas y extremas cuentan con CPUs Intel Dual Core i3 de 11.ª generación, clasificaciones de temperatura extrema, clasificaciones altas de choque y vibración, y pueden montarse en la pared o en formato libro (con accesorio). Las certificaciones globales para ubicaciones peligrosas incluyen UL CL I DIV 2 y Clase I Zona 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO, junto con certificaciones globales para ubicaciones ordinarias.


  • Intel i3-1115GRE de doble núcleo, 2.2 GHz, 11.ª generación Tiger Lake
  • Certificación para uso en lugares peligrosos según IECEx, cULus Clase I División 2, Clase II Div 2, Clase III Div 1 y Clase I Zona 2, Clase II Zona 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO
  • Certificaciones para lugares ordinarios:  EAC, BSMI, Marruecos, KC, RCM, NOM, China RoHS, Turquía RoHS, EAU RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE y BIS
  • Se envía con una unidad de estado sólido de 256 GB, 512 GB o 1 TB
  • Incluye una ranura para tarjeta CFAST y una ranura de expansión PCIe x1 de media longitud
  • Las opciones de DRAM incluyen 16 GB, 32 GB o 64 GB
  • Conectividad: 2 × puertos COM, 4 × USB 3, 2 × puertos Ethernet de 1 GB, 1 DisplayPort, 1 puerto DVI
  • Incluye utilidad de clonación para copia de seguridad y restauración del sistema que se puede descargar en línea
  • Disponible con sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise y compatible con Windows 11 IoT Enterprise
  • Las opciones de Trusted Platform Module (TPM) incluyen: módulo de hardware TPM, firmware TPM (Intel PPT) o sin TPM
  • BIOS ThinManager® en todos los modelos
  • Funciona en un rango de temperaturas de −20…+70 °C (−4…+158 °F)
  • Alimentación de CC (18…32 V CC)

Características adicionales de 6181X Box PC & Thin Client

  • El soporte de montaje en pared es estándar.
  • Accesorio de montaje en libro, 6189V-BOOKBRKT, disponible para optimizar el espacio

Características adicionales de 6181X Thin Client

  • Dispositivo cliente ligero dedicado
  • Sin unidad de estado sólido ni sistema operativo para ahorrar costos y facilitar la administración

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de computadoras industriales para ubicaciones peligrosas 6181X 6181X-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • IECEx
  • INMETRO
  • RCM
  • RoHS

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left Computadoras personales tipo Box para ubicaciones peligrosas 6181X
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose