Loading

Botones pulsadores y dispositivos de señalización
Allen-Bradley

Los botones pulsadores y los dispositivos de señalización incluyen un amplio espectro de operadores.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Los botones pulsadores y los dispositivos de señalización incluyen un amplio espectro de operadores. Ofrecemos botones pulsadores, interruptores basculantes, estaciones colgantes, fuentes de luz, estaciones del operador ensambladas y envolventes de estaciones del operador. Nuestros dispositivos de señalización audible y visual incluyen bocinas, altavoces, balizas, estroboscopios, barras de luces de panel y columnas luminosas. Ayudan a reducir el tiempo improductivo al señalar averías y faltas de material, así como al alertar a los operadores sobre peligros.

Allen-Bradley logo

En el episodio 5 de ROK Talk on Industrial Components, Paul y Bill charlan con Steve Litzau acerca de la historia, la solidez y la fiabilidad de los botones pulsadores.

Products
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Luces piloto 800T de 18 mm
Nuestras luces piloto Bulletin 800T de 18 mm son una línea de luces piloto pequeñas para aplicaciones severas.
Zero-Force Touch Buttons™ 800Z
Los Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z están diseñados para sistemas de control de máquinas que requieren el uso de ambas manos.
Luces indicadoras 800l
Las luces indicadoras Bulletin 800L son ideales para aplicaciones de grado comercial e industriales ligeras.
Operadores Touch/Palm 800P
Nuestros operadores táctiles/manuales Bulletin 800P están diseñados para aplicaciones que requieren operación electromecánica para seguridad, resistencia a RFI y un diseño ergonómicamente sensible para reducir los factores de riesgo asociados con los trastornos por trauma acumulativo.
800K piezoeléctrico
Nuestros botones pulsadores piezoeléctricos Bulletin 800K están disponibles en tamaños de 22.5 y 30.5 mm.
Operadores 800B 16 mm
Nuestros operadores Bulletin 800B de 16 mm pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales ligeras y de instrumentación con su diseño altamente configurable y flexible.
Interruptores sensitivos 440J
Nuestros interruptores de aprehensión se pueden utilizar como parte de las condiciones necesarias para permitir un trabajo seguro dentro de una barrera de máquina.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
Interruptores accionados por cable Lifeline 4 440E
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 4 Bulletin 440E se pueden instalar a lo largo o alrededor de maquinaria incómoda, como transportadores, y proporcionan un acceso constante al paro de emergencia.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
Interruptores accionados por cable Lifeline 5 440E
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Bulletin 440E son soluciones basadas en microprocesador que ofrecen características y diagnósticos avanzados que ayudan a mejorar la seguridad y la productividad.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
Interruptores accionados por cable Lifeline 3 440E
Nuestros interruptores Lifeline™ 3 Bulletin 440E accionados por cable son dispositivos de paro de emergencia accionados por cable (cuerda) diseñados para satisfacer los estrictos requisitos de la norma ISO 13850 (Seguridad de la maquinaria–Equipo de paro de emergencia).
Sistema tensionador de cuerda Lifeline 440E
Nuestro sistema Lifeline Rope Tensioner System (LRTS) Boletín 440E es un sistema de tensión de cable (cuerda) único que permite una instalación más rápida de sistemas accionados por cable.
Operadores de 800 t/h
Nuestros operadores Bulletin 800T/H de 30 mm están diseñados y fabricados para funcionar en los ambientes industriales más exigentes.
Estaciones de operador ensambladas de 30 mm
Nuestras estaciones ensambladas de 30 mm están disponibles en aluminio fundido, acero inoxidable, vidrio y construcción de resina de poliéster termoplástico.
Componentes de la parte posterior del panel, 30 mm
Nuestros componentes Back-of-Panel de 30 mm Bulletin 800T/H incluyen una amplia variedad de tipos de bloques de contactos.
Operadores 800G para ubicaciones peligrosas
Los botones pulsadores para ubicaciones peligrosas Bulletin 800G están diseñados para aplicaciones industriales en las que pueden estar presentes gases, vapores o polvos inflamables.
Operadores para ubicaciones peligrosas 800R
Nuestros operadores para ubicaciones peligrosas Bulletin 800R están diseñados para ubicaciones peligrosas División 2/Zona 2.
Operadores para ubicación peligrosa 800H Tipo 7 & 9
Nuestros operadores de zona peligrosa Bulletin 800H Tipo 7 y 9 ofrecen una selección inigualable, una resistencia superior a la corrosión y opciones de soluciones para el sellado de conductos.
Botones pulsadores monolíticos 800fd
Nuestros operadores monolíticos Bulletin 800FD están diseñados para cumplir con los estándares mundiales.
Componentes Back-of-Panel 800F
Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 22 mm incluyen un collar giratorio que permite retirar el seguro con una sola mano.
Estaciones colgantes 800fc
Nuestras estaciones colgantes Bulletin 800FC utilizan la línea de ahorro de tiempo de botones pulsadores Bulletin 800F de 22.5 mm para un inventario mínimo y una máxima eficiencia.
800F 90 mm Envolvente
Nuestras estaciones ensambladas de 22 mm incluyen opciones de aluminio fundido, envolvente y colgante.
Operadores redondos de 22 mm 800F
Nuestra familia de operadores redondos de 22 mm Bulletin 800F cumple con las exigentes especificaciones de rendimiento.
Operadores 800mb/800mr oiltight
Nuestros operadores Oiltight Bulletin 800MB/800MR son resistentes y robustos para sus aplicaciones de trabajo pesado.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Columnas luminosas Control Tower 855
Estas columnas luminosas están disponibles en tres tamaños con clasificaciones UL Tipo 4/4X/13 e IP65 para las aplicaciones de panel y On-Machine más desafiantes.
Balizas redondas industriales 855BS y 855R
Nuestras balizas redondas Bulletin 855BS y 855R están disponibles en dos diámetros, utilizan tecnología LED y ofrecen gran flexibilidad para sus aplicaciones.
Luces de señalización para montaje en pared 855W
Estas luces de señalización están diseñadas para comunicar el indicador de estado de diferentes condiciones en la máquina o equipo crítico en un envolvente de tamaño compacto.
Barras de luces de panel 855L
Estas barras de luz son ideales para fabricantes de equipos originales y fabricantes de panel que desean reducir la cantidad de componentes sin perder la confiabilidad y/o la funcionalidad de sus diseños.
Columnas luminosas Control Tower 854J/K
Estas columnas luminosas cuentan con clasificación de envolvente IP66 y están clasificadas para uso en interiores y exteriores.
Balizas mini cuadradas 855B
Son ideales para aplicaciones de señalización que requieren una baliza estroboscópica de Xenon compacta y robusta, y están disponibles como indicadores de baliza independientes o en combinación con una bocina de alto rendimiento.
Control Tower columnas luminosas 856T
Estas columnas luminosas ofrecen a los usuarios la máxima flexibilidad para satisfacer la más amplia gama de aplicaciones con un número reducido de componentes.
Bocinas electrónicas de alto rendimiento 855H
Nuestras bocinas electrónicas de alto rendimiento Bulletins 855H y 855HM están disponibles como bocinas electrónicas independientes o con baliza. Están disponibles en envolvente de plástico o de aluminio apto para la industria naval.
Bocinas electrónicas de uso general 855h
Nuestras bocinas electrónicas de uso general Bulletin 855H producen una salida de sonido de 108 dB (A) máximo, lo cual es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de señalización de un solo estado industriales e institucionales de rango medio.
855h bocinas grabables
Nuestras bocinas grabables Bulletin 855H le permiten descargar melodías o tonos personalizados desde cualquier dispositivo analógico (como una PC, reproductor MP3, etc.). También puede grabar voz hablando directamente a la unidad mediante un micrófono incorporado; no necesita comprar hardware o equipo de grabación adicional.
Bocinas y balizas HazLoc 855X
Nuestros dispositivos de señalización de zona peligrosa Bulletin 855X están diseñados para alertarlo sobre las necesidades críticas de equipos y sistemas en la planta y también cuentan con triple certificación para cumplir con los estándares globales de zonas peligrosas.
BK04023
Alarmas de señalización para montaje en panel 855p
Nuestras alarmas de señalización para montaje en panel Bulletin 855P reducen los requisitos de espacio en el panel y el tiempo de instalación, y se fijan por la parte trasera y cuentan con protección contra contacto accidental.
Indicadores LED On-Machine 852C/852D
Los indicadores LED On-Machine 852C y 852D están diseñados para mejorar la funcionalidad de la máquina en diversas aplicaciones industriales.
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose