- Proporciona botones pulsadores y estaciones de zona peligrosa
- Ofrece Clases I, II y III Divisiones 1 y 2
- Incluye barril de 0.75 pulg., 14 NPSM
- Incluye tipo 7 y 9
- Proporciona operadores a prueba de explosión
- Ofrece bloque de contactos a prueba de explosión 800TC-XAF para zonas peligrosas de Clase I División 2
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Overview
Los pulsadores para zona peligrosa Tipos 7 y 9 Boletín 800H ofrecen soluciones de selección incomparable, mayor resistencia a la corrosión y opción de sellado de canaleta. Puede pedirlos como conjuntos montados en la fábrica completos o como componentes por separado con barriles estándar o largos.
Homologaciones
Envolventes:
- UL Listed — Archivo N.º E71673; Guía N.° NNNY
- CSA: archivo n.º LR11924
Dispositivos:
- UL Listed — Archivo N.° E10314; Guía N.° NOIV
- CSA: archivo n.º LR11924
Cumplimiento normativo
- CSA C22.2 N.º 14
- CSA C22.2 N.º 25
- CSA C22.2 N.º 30
- UL 508
- UL 698
- UL 1203
- UL 1604
Documentation
Product Profiles | Publicación |
---|---|
Bulletin 800T/H Explosion-protected Contact Block Product Profile | 800T-PP010_-EN-P |
Miscellaneous | Publicación |
---|---|
Folleto de interruptores sensitivos y de paro de emergencia | GLSAFE-BR004_-ES-P |