Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.
- Overview
- Products
Products
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Solución EtherNet/IP en gabinete
La solución EtherNet/IP en gabinete es una gateway rentable que conecta componentes tradicionalmente cableados, lo que permite conectividad de datos transparente y otras ventajas.
Switch Ethernet industrial no administrado Stratix 2100
Optimice el diseño de panel y reduzca costos con el switch no administrado Stratix 2100. Con mayor confiabilidad de red, priorización de datos y eficiencia energética.
Stratix 4100 ETAP
El Stratix Ethernet/IP Test Access Point de próxima generación de Rockwell Automation, el Stratix 4100, ofrece mayor velocidad, conversión de medios y capacidades DLR.
Switches Stratix 2500 parcialmente administrados
Nuestros switches parcialmente administrados Stratix® 2500 permiten la conectividad de red donde los switches no administrados tradicionales no pueden proporcionar diagnósticos y seguridad.
Router de acceso remoto Stratix 4300
Nuestro router de acceso remoto Stratix® 4300 ayuda a habilitar la conectividad con sistemas y aplicaciones remotos.
Switch Stratix 5200
Explore las capacidades del switch Ethernet industrial administrado Allen-Bradley® Stratix® 5200.
Switches Ethernet industriales Stratix 5800
Nuestros switches Ethernet industriales de alto rendimiento Stratix® 5800 ofrecen rendimiento de gigabit y admiten módulos de expansión de cobre, fibra y PoE.
Módulos de comunicación basados en chasis
Los módulos de comunicación basados en chasis ayudan a conectar e implementar el control de acceso basado en red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756.
Productos conectados ControlNet
Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones.
Tecnología DeviceLogix
Nuestra tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra la capacidad de resolución lógica en E/S, arrancadores de motor, botones pulsadores y otros componentes de sistema de control, lo que ofrece un sistema de control distribuido de mayor rendimiento y menor costo.
Productos DeviceNet conectados
Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet para sus aplicaciones.
Productos de switch incorporado
La tecnología de switch incorporado integra las características más populares de los switches Ethernet directamente en su hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento, sin necesidad de configuración adicional.
Productos conectados EtherNet/IP™
Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interface de operador de red incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestra oferta EtherNet/IP™ con productos nuevos e innovadores.
CIP Security Proxy
Nuestro Bulletin 1783 CIP Security™ Proxy ayuda a proporcionar seguridad a su sistema de control al trabajar con dispositivos compatibles con EtherNet/IP™.
9300 NAT
Adapte sus máquinas y despídase de los cambios complicados, costosos y que consumen mucho tiempo con nuestros dispositivos NAT.
Switches Ethernet no administrados Stratix 2000
Los switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 son ideales para redes de control pequeñas.
Switches Ethernet industriales Stratix 5400
Los switches administrados Stratix® 5400 Industrial Ethernet admiten conmutación de capa 2 y encaminamiento de capa 3 en una plataforma de alto rendimiento, totalmente Gigabit.
Stratix 5410 Industrial
Nuestros switches de distribución industriales Stratix 5410 ofrecen una plataforma totalmente gigabit con cuatro opciones de puertos de 10 gigabit y capacidades de Network Address Translation (NAT) para redes en las que el alto rendimiento es fundamental.
Dispositivo de seguridad Stratix 5950
Como la mayoría de las cosas buenas, incluso los Stratix® 5950 Security Appliances han llegado a su fin. Estos productos se están descontinuando y ya no estarán disponibles para la venta a partir del 1 de enero de 2024.
Caja de empalmes Fieldbus 4-Way 1788
Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus redundante de 4 caminos Bulletin 1788 proporciona un método simple, redundante y tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1).
Caja de empalmes Fieldbus 6-Way 1788
Nuestra caja de empalmes Fieldbus inteligente de 6 caminos Bulletin 1788 proporciona un método tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1).
1788 ControlNet a Fieldbus
Nuestro dispositivo de vinculación Boletín 1788 Redundante ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.
1788 ControlNet a Profibus-PA
Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Bulletin 1788 proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix.
1788 EtherNet/IP™ a DeviceNet
Nuestros dispositivos de vinculación EtherNet/IP™ a DeviceNet Bulletin 1788 proporcionan una solución rápida e integrada para añadir DeviceNet™ a un sistema nuevo o existente.