- Product Selection
- Descripción general
Explore las capacidades y los beneficios del switch Ethernet industrial no administrado Stratix® 2100 de Allen-Bradley®. Los switches Ethernet industriales no administrados Stratix 2100 de Allen Bradley ofrecen una solución compacta para aplicaciones de tamaño pequeño que requieren conectividad de red confiable y priorización de red EtherNet/IP.
Disponible para la venta en el segundo trimestre del año calendario 2025
Conectividad de red impulsada por el valor
El switch Ethernet industrial no administrado Stratix 2100 de Allen-Bradley ofrece el valor de la producción optimizada al proporcionar una mayor confiabilidad y estabilidad de la red cuando la necesite, con calidad de servicio. Además, el Stratix 2100 está diseñado como un switch Ethernet compacto no administrado que optimiza el diseño del panel, con un enfoque en el valor y el precio que reduce los costos innecesarios.
La próxima generación, aquí y hoy
La cartera de switches Ethernet industriales no administrados Stratix 2100 ofrece características como protección contra tormentas de difusión, calidad de servicio, filtrado de estructura MAC, Ethernet de eficiencia energética (EEE) y clasificaciones de temperatura extendidas como oferta estándar.
Características y ventajas
- Diseño compacto con maximización del espacio.
- Rango de temperaturas extendido de manera estándar de -40 °C a 75 °C.
- Incluye todas las opciones de puertos gigabit.
- Incluye varias opciones de cobre y fibra para admitir diversas aplicaciones.
- Compatible con la conmutación de acceso de capa 2 no administrada.
- Operación fácil de instalar que simplifica la instalación y la integración.
- Carcasa metálica reforzada y clasificación IP30 para aplicaciones industriales.
- Las entradas de energía eléctrica dobles ayudan a maximizar el tiempo productivo con una conmutación automática transparente.
- Calidad de servicio que ayuda a optimizar la producción al priorizar la red para aplicaciones de EtherNet/IP.
- Protección contra tormentas de difusión frente a tráfico en la red no deseado que reduce el tiempo improductivo durante eventos de red no planificados.
- Ethernet de eficiencia energética (IEEE 802.3az) para una conexión en red más ecológica y sostenible.
- Incluye configuraciones de microinterruptor para aplicaciones industriales, que facilitan la instalación y optimizan el rendimiento
Proporcionar infraestructura de conmutación holística
Conecte los switches Stratix no administrados y administrados a sus dispositivos conectados en red para crear la conexión principal de comunicaciones de sus sistemas de control industrial. Estos switches están diseñados, optimizados y probados para que los dispositivos del sistema de control reaccionen en tiempo real ante eventos de comunicación y proporcionen confiabilidad a un ambiente de fabricación conectado en red. Los switches Stratix incorporan diferentes capacidades cuando se usan con sus sistemas de control Logix. Las interfaces de operación prediseñadas para sus terminales FactoryTalk® View activarán automáticamente las alarmas de switch y respaldarán los productos y las aplicaciones, lo cual le brinda un único punto de contacto para asistencia técnica con el sistema de control industrial.
- CE
- C-Tick
- cULus
- EAC
- EtherNet/IP
- Ex
- IEC/Ex
- KC
- RCM
También podría estar interesado en