Loading

Productos conectados a ControlNet
Allen-Bradley

Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones. Los productos cuentan con una interface ControlNet incorporada o se conectan a la red ControlNet mediante un módulo de interface de comunicación opcional. Seguimos respaldando sus aplicaciones de alto rendimiento en tiempo real.


  • Incluye productos que van desde controladores, E/S e interface de operador hasta variadores y productos de gestión de alimentación eléctrica
  • Ofrece productos con conectividad ControlNet™ incorporada
  • Incluye compatibilidad con medios redundantes
  • Ofrece productos ControlNet Ex disponibles para aplicaciones de seguridad intrínseca 
  • Conecta una PC a una red ControlNet mediante el cable USB a ControlNet
  • Ofrece interfaces PCI-bus y RS-232-C a ControlNet
  • Ofrece una variedad de productos de nuestros socios Encompass

Productos

Controladores programables

  • Controladores CompactLogix L4x y Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Módulos de E/S

  • E/S ControlLogix: admite medios ControlNet simples y redundantes
  • E/S SLC: admite medios ControlNet simples y redundantes

Variadores

  • Variadores de CA PowerFlex 4: medio coaxial
  • Variadores de CA PowerFlex 4M: medio coaxial
  • Variadores de CA PowerFlex 40: medio coaxial; conectividad ControlNet también disponible como opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 40P: medio coaxial
  • Variadores de CA PowerFlex 400: medio coaxial; conectividad ControlNet también disponible como opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 70: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CA PowerFlex 700: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CA PowerFlex 700S con DriveLogix: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CA PowerFlex 755
  • Variadores de CA PowerFlex 7000: medio coaxial y de fibra
  • Variadores de CC PowerFlex: medio coaxial

Terminales gráficos PanelView Plus

Infraestructura de red y seguridad

  • Cable USB a ControlNet
  • Interfaces PCI-bus a ControlNet
  • Interfaces RS-232-C a ControlNet

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes
  5. Chevron LeftChevron Left Productos conectados ControlNet
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.