Loading

E/S distribuidas de bloque en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos Block I/O en gabinete proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores, e incluyen un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunas familias. Elija entre un amplio rango de E/S especiales analógicas y digitales, además de E/S para sistemas de seguridad.

E/S distribuidas de bloque en gabinete

Las E/S distribuidas en gabinete (IP20) se pueden colocar en toda la aplicación y requieren un envolvente. Nuestros productos Block I/O en gabinete proporcionan un conjunto completo de puntos de interface de sensores y accionadores, e incluyen un adaptador de red. Hay bloques de expansión disponibles para algunas familias. Elija entre un amplio rango de E/S especiales analógicas y digitales, además de E/S para sistemas de seguridad.
Módulos de entrada/salida (E/S)
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
  • E/S incorporadas 1799
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos ArmorPOINT I/O
  • Soluciones agrupadas en una suite
Main Image

CompactBlock LDX I/O

Los módulos CompactBlock™ LDX I/O Boletín 1790D son una solución de E/S distribuidas rentable para ambientes industriales ligeros en los que no se requieren especificaciones de alta protección ni características de funcionamiento avanzadas. Los bloques base incluyen puntos de E/S y un adaptador de red DeviceNet™ incorporado. Los bloques de expansión de E/S digitales proporcionan la flexibilidad para agregar puntos de E/S al sistema CompactBlock LDX I/O.

Detalles del producto
Main Image

Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety

Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad. Estos módulos funcionan con controladores de seguridad que se comunican en redes DeviceNet™ o EtherNet/IP™ que usan CIP™ Safety. La E/S de seguridad de CompactBlock Guard está optimizada para funcionar con controladores GuardLogix® y SmartGuard™.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Block I/O en gabinete Chevron RightChevron Right