Loading

E/S basadas en chasis

Las E/S basadas en chasis están diseñadas específicamente para un controlador Allen-Bradley® en particular como parte de su familia. Puede instalar las E/S localmente en el mismo chasis que el controlador. Además, con el uso de redes de comunicación de E/S, puede distribuir las E/S más cerca de los sensores y los accionadores, lo que reduce los costos de cableado.

E/S basadas en chasis

Las E/S basadas en chasis están diseñadas específicamente para un controlador Allen-Bradley® en particular como parte de su familia. Puede instalar las E/S localmente en el mismo chasis que el controlador. Además, con el uso de redes de comunicación de E/S, puede distribuir las E/S más cerca de los sensores y los accionadores, lo que reduce los costos de cableado.
Módulos de entrada/salida (E/S)
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos SLC I/O
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos ControlLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos de E/S de expansión MicroLogix
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos Compact I/O
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
    • Módulos de expansión de E/S Micro800
  • E/S incorporadas 1799
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • E/S de seguridad GuardPLC
    • CompactBlock LDX I/O
    • CompactBlock LDX I/O
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S de CompactBlock Guard Safety
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos de E/S redundante
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1718
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos Ex I/O 1719
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos POINT I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos FLEX I/O
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
  • Módulos ArmorPOINT I/O
  • Soluciones agrupadas en una suite
Main Image

Módulos SLC I/O

Los módulos SLC™ I/O Boletín 1746 forman parte de nuestra plataforma de control SLC 500. Rockwell Automation anuncia que, a partir del 31 de agosto de 2018, se ha interrumpido la producción de los módulos de E/S adicionales Boletín 1746 ya no están disponibles para la venta. Aconsejamos a nuestros clientes que migren a los módulos de E/S Compact 5000™, que se usan con la plataforma de control Logix.

Detalles del producto
Main Image

Módulos de expansión de E/S Micro800

Nuestros módulos de E/S de expansión Micro800™ Boletín 2085 extienden las capacidades de los controladores Micro850® y Micro870® al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El módulo de E/S se introduce de manera firme al costado derecho de los controladores Micro850 y Micro870, y se monta tanto en panel como en riel DIN.

Detalles del producto
Main Image

Módulos de E/S Compact 5000

Nuestros módulos de E/S Compact 5000™ Boletín 5069 brindan un control de alto rendimiento en un diseño compacto y amplían las capacidades de rendimiento de la plataforma Logix. Son los módulos de E/S locales en un sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 o CompactLogix 5480, también hay opciones de seguridad disponibles. Estos módulos son la solución ideal de E/S distribuida en una red EtherNet/IP para controladores ControlLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, ControlLogix 5480,  CompactLogix® 5580 y GuardLogix 5580 con restricciones del módulo de seguridad. Además, son una excelente opción para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.

Detalles del producto
Main Image

Módulos Compact I/O

Nuestros módulos Compact I/O™ basados en chasis Boletín 1769 pueden usarse como E/S locales y distribuidas para un controlador CompactLogix™ L3x 1769, CompactLogix 5370 o Compact GuardLogix® 5370. Las características tipo rack en un diseño sin rack reducen los costos y el inventario de piezas de repuesto. Un bloque de terminales extraíble incorporado proporciona conexiones a sensores y accionadores de E/S.

Detalles del producto
Main Image

Módulos de E/S de expansión MicroLogix

Nuestros módulos de E/S de expansión MicroLogix™ Boletín 1762 amplían las capacidades de los controladores MicroLogix 1100, 1200 y 1400 al maximizar la flexibilidad del conteo y del tipo de E/S. El diseño modular sin rack mejora el ahorro de costos y reduce el inventario de piezas de repuesto. Los módulos se pueden montar en riel DIN o panel.

Detalles del producto
Main Image

Módulos ControlLogix

Nuestros módulos basados en chasis ControlLogix® Boletín 1756 brindan una amplia gama de módulos de cálculos, de control de movimiento, de E/S especiales, digitales, digitales de diagnóstico y analógicos para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Puede usar cualquiera de los módulos basados en chasis en el chasis local de un controlador ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador ControlLogix en redes ControlNet™ o EtherNet/IP™.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Puerto Rico Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left E/S Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left E/S basadas en chasis Chevron RightChevron Right