Loading

Bloques de terminales con protección contra contacto accidental NEMA e IEC

Bloques de terminales con protección contra contacto accidental NEMA e IEC
Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
    • Descripción general
    • Micro de CA
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
    • M23
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
    • Pico (M8)
    • Descripción general
    • Dispositivos ControlNet
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • EtherNet
    • Cables USB
    • Cables USB
    • Descripción general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
    • Descripción general
    • A presión IEC
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
    • Para montaje en panel 1492
    • Alimentación eléctrica
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado
    • Sistemas de marcado

La familia de bloques de terminales con protección contra contacto accidental se sitúa entre bloques de terminales NEMA/EEMAC de estilo abierto y bloques de terminales estilo IEC de función plena. Los bloques de terminales con protección contra contacto accidental son compactos y tienen terminales empotrados. Tienen reconocimiento de componentes de UL y certificación de CSA además de la marca CE para utilizarse en la Unión Europea. Puede seleccionar entre 11 colores para una sencilla identificación de circuitos. Además de los bloques de terminales multi-rieles estándar, ofrecemos un amplio rango de bloques de terminales con fusible e interruptores de aislamiento.

Main Image

Bloques & de terminales de fusible y supresor de sobretensiones con protección contra contacto accidental

Los bloques de terminales de fusible y supresor de sobretensiones Bulletin 1492 son bloques de dos circuitos que constan de una serie de resistencias/condensadores conectados en paralelo a un varistor MOV.

Detalles del producto

Main Image

Bloques de terminales de resistencia, indicación de voltaje & componente con protección contra contacto accidental

Nuestros bloques de terminales de resistencia, indicación de voltaje y componente con protección contra contacto accidental Bulletin 1492 complementan nuestra línea de bloques de terminales con protección contra contacto accidental. El bloque de resistencia es un bloque de dos circuitos con una resistencia entre los circuitos superiores e inferiores. El bloque indicador de voltaje proporciona indicación de voltaje visual en los terminales superiores e inferiores. El bloque de componente es un bloque de dos circuitos con un componente entre los circuitos superiores e inferiores.  

Detalles del producto

Main Image

Bloques de terminales de alta densidad con protección contra contacto  accidental

Nuestros bloques de alta densidad con protección contra contacto accidental Bulletin 1492 se sitúan entre los bloques de terminales NEMA/EEMAC de estilo abierto y los bloques de terminales estilo IEC de función plena. Nuestro diseño compacto (1492-HM2) puede aceptar hasta 100 terminaciones por pie (30.48 cm).

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bloques de terminales Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Bloques de terminales con protección contra contacto accidental Chevron RightChevron Right