Nuestros bifurcadores y tes tipo micro de CC están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y las tes permiten la conexión de dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo de poliuretano (PUR) aislado ofrece resistencia al aceite y a los productos químicos. Las tuercas de acoplamiento con trinquete proporcionan una resistencia superior a la vibración.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Proporciona modelos de cableado estándar con o sin pin 5 diseñados para uso con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas IP67
- Proporciona cableado estándar con versión de pin 5 específicamente codificada para aplicaciones MDSA
- Incluye versión de cableado de alimentación eléctrica individual para uso con E/S distribuidas de entrada doble con diagnóstico de nivel de punto
- Incluye versión de cableado estilo toma usado para aplicaciones de alimentación eléctrica auxiliar micro y DeviceNet
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de conectividad y medios de red | CONEC-BR001_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
-
CSA Certified
-
UL Recognized