Nuestros terminales de tornillo Bulletin 871A y 889 son conectores acoplables en el campo para uso con cable sin terminación. Disponibles en versiones macho y hembra, estos modelos de 4 y 5 pines contienen terminales de tornillo para un ensamblaje rápido y fácil de cables personalizados en la planta. Pueden ser rectos o en ángulo recto y están disponibles para uso con varios diámetros de cable.
- Productos
- descripción general
- Documentación
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Ofrece modelos de un solo cable o de dos cables
- Proporciona terminales de tornillo para una instalación sencilla y segura
- Permite la fácil modificación de las instalaciones de cable existentes
- Incluye modelos de termistor incorporado diseñados para uso con módulos de entrada de termopar ArmorPOINT® que proporcionan capacidad de compensación de junta
También puede interesarle
Documentación
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de conectividad y medios de red | CONEC-BR001_-EN-P |