Nuestros bloques de terminales de distribución universales Bulletin 1492-P permiten distribuir fácilmente una conexión central a varios bloques de terminales adyacentes mediante puentes centrales.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Distribuye la conexión desde el bloque de terminales central a los bloques adyacentes con puentes
- Ahorra tiempo de cableado al usar puentes
- Proporciona una indicación visual de la topología del circuito
- Ofrece una instalación hasta un 65% más rápida que los bloques de terminales tipo tornillo
- Ofrece inserción con una mano y en un segundo
- No produce rotura de los hilos ni hilos doblados hacia atrás
- Incluye terminales fáciles de ver desde el frente
- Proporciona puntos de prueba ubicados universalmente para inspección rápida y fácil puesta en marcha
- Incluye accionadores de plástico para prevención de choques
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto de bloques de terminales Push-in Boletín 1492-P | 1492-PP014_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Certificado ATEX/IECEx
- Marcado CE
- Certificado CSA
- Reconocido UL