- Terminales empotrados
- Tornillos aflojados
- Pata de montaje para múltiples rieles
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros bloques de terminales de resistencia, indicación de voltaje y componente con protección contra contacto accidental Bulletin 1492 complementan nuestra línea de bloques de terminales con protección contra contacto accidental. El bloque de resistencia es un bloque de dos circuitos con una resistencia entre los circuitos superiores e inferiores. El bloque indicador de voltaje proporciona indicación de voltaje visual en los terminales superiores e inferiores. El bloque de componente es un bloque de dos circuitos con un componente entre los circuitos superiores e inferiores.
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Marcado CE
- Certificación CSA
- UL Recognized
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Screw Type and Spring-clamp IEC & NEMA Terminal Blocks Product Profile | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución | 1492-BR018_-ES-P |