- Ofrece ahorro de espacio de un 45 % por lazo de señal en comparación con soluciones que usan bloques de terminales de paso, fusible y a tierra.
- Ofrece conexión de blindaje integrada que genera un 33 % menos en los bloques de terminales por lazo de señal
- Ofrece un diseño de función múltiple que cuenta con bloques de fusibles con bloques de terminales de aislación y capacidad de desconexión con capacidad de fusible.
- Ofrece bloques de fusibles que cuentan con indicadores de fusibles fundidos con corriente nominal de baja fuga.
- Product Selection
- Overview
        
        
            Product Selection
            
    
        
        
    
    
        
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
        
            
                
            
            
                
                    
                
                    
                        
                        
    
                    
                
                
                
                
                
            
            
                
                    
    
                
                
            
        
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
                        Mostrando
                        1
                        -
                        1
                        de
                        0
                        Resultados
                    
                    
                    
                
        
        
            Overview
            
    
        
        
    
    
        
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
    
    
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
        
        
            
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                
                
    
    
    
    
    
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
            
            
            
            
        
    
    
    
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
            
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
    
        
        
        
        
        
    
    
    
    
    
Nuestros Bloques de terminales de proceso tipo tornillo IEC Bulletin 1492-JP están diseñados específicamente para aplicaciones de cálculos de referencias de procesos para reducir el espacio ocupado en el panel en un 45% y mejorar el rendimiento del encaminamiento y la distribución de señales.
        Homologaciones
    
    
    - Marcado CE
- Certificación CSA
- UL Recognized